Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LZO8WSSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Single ADA Cooler Hands Free Activation Refrigerated Stainless
LZO8WSSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Single ADA Cooler Hands Free Activation Refrigerated Stainless
LZO8WSSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Single ADA Cooler Hands Free Activation Refrigerated Stainless
LZO8WSSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Single ADA Cooler Hands Free Activation Refrigerated Stainless
    Elkay

    LZO8WSSK Elkay ezH2O® Bottle Filling Station with Single ADA Cooler Hands Free Activation Refrigerated Stainless

    Google-Übersetzung,
    Elkay ezH2O Flaschenfüllstation mit einzelnem ADA-Kühler, freihändige Aktivierung, gekühlt, rostfrei
    Spezifikation
    • Touchless, sensor activation (bottle filler & bubbler) designed for easy hands free use.

      Hermetically sealed refrigeration system provides chilled water to satisfy thirst.

      Fill rate is 1.1 GPM. Laminar flow provides clean fill with minimal splash.

      Visual filter monitor with LED filter status indicator for when filter change is necessary.

      The 3,000-gallon filter is certified to NSF 42 and 53 for lead, Class 1 particulate, chlorine, taste and odor reduction.

      Green Ticker™ informs user of number of 20 oz. plastic water bottles saved from waste.

      Silver ion antimicrobial protection on key plastic components to inhibit the growth of mold and mildew.

      Real drain system eliminates standing water.

      Flexi-Guard bubbler provides a flexible antimicrobial mouth guard to protect against injury and microorganisms.

      Rated for indoor use.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLZO8WSSK
    • ProduktfamilieBOTTLE FILLING STATION
    • ProduktgruppeEZ Family
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)39.06
    • Breite (Inches)19
    Verwandt
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)74
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Trinkbrunnen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit