Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LZOOSTL8LC_SC Elkay® Dual Hands-free Activation Bi-level ADA Cooler Filtered Refrigerated
LZOOSTL8LC_SC Elkay® Dual Hands-free Activation Bi-level ADA Cooler Filtered Refrigerated
LZOOSTL8LC_SC Elkay® Dual Hands-free Activation Bi-level ADA Cooler Filtered Refrigerated
LZOOSTL8LC_SC Elkay® Dual Hands-free Activation Bi-level ADA Cooler Filtered Refrigerated
LZOOSTL8LC_SC Elkay® Dual Hands-free Activation Bi-level ADA Cooler Filtered Refrigerated
LZOOSTL8LC_SC Elkay® Dual Hands-free Activation Bi-level ADA Cooler Filtered Refrigerated
    Elkay

    LZOOSTL8LC_SC Elkay® Dual Hands-free Activation Bi-level ADA Cooler Filtered Refrigerated

    Google-Übersetzung,

    Zweistufiger, barrierefreier Wasserspender mit Filter und Edelstahlgehäuse. Kühlleistung von 8,0 Gallonen pro Stunde (GPH) für 10 °C Trinkwasser (basierend auf 27 °C Zulauftemperatur und 32 °C Umgebungstemperatur, gemäß ASHRAE 18-Test). Ausstattung: Filterung, berührungslose Bedienung, Flexi-Guard®-Sicherheits-Trinkbrunnen mit elektronischer Sensoraktivierung. Wandmontage für Innenräume, geeignet für zwei Zapfstellen. Zertifizierung nach UL 399 und CAN/CSA C22.2 Nr. 120.

    Einhaltung:

    • Massachusetts MA genehmigt
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • NSF-Standard 61
    • NSF-Standard 372
    • CSA B45.4; CSA C22.2 Nr. 120
    • UL-gelistet

    Merkmale:

    • Berührungslose, mit zwei Sensoren aktivierte Geräte sind für einfache Bedienung und verbesserte Hygiene konzipiert.
    • Attraktives, zeitgenössisches Design passt zu moderner Architektur
    • Ein hermetisch abgedichtetes Kühlsystem liefert gekühltes Wasser, um den Durst zu stillen.
    • Der exklusive, befestigungslose integrierte Ablauf reduziert Ablagerungen und ist leicht zu reinigen.
    • Das Filtersystem ist nach NSF 42 und 53 für die Reduzierung von Blei, Partikeln der Klasse 1, Chlor sowie Geschmacks- und Geruchsstoffen zertifiziert.
    • Der Flexi-Guard-Sprudler bietet einen flexiblen, antimikrobiellen Mundschutz zum Schutz vor Verletzungen und Mikroorganismen.
    • Die Edelstahloberfläche ist korrosionsbeständig und attraktiv.
    • Für den Innenbereich geeignet
    Spezifikation
    • keywords:hands free, sensor activated, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, EZH20

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLZOOSTL8LC_SC
    • ProduktfamilieCOOLER
    • ProduktgruppeEZ Family
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)25.31
    • Breite (Inches)19
    • Tiefe (Inches)36.75
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)63
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Trinkbrunnen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit