Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LZS8WSBPRO Family Elkay Pro Filtration™ Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Refrigerated Black Stainless
LZS8WSBPRO Family Elkay Pro Filtration™ Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Refrigerated Black Stainless
LZS8WSBPRO Family Elkay Pro Filtration™ Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Refrigerated Black Stainless
LZS8WSBPRO Family Elkay Pro Filtration™ Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Refrigerated Black Stainless
LZS8WSBPRO Family Elkay Pro Filtration™ Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Refrigerated Black Stainless
LZS8WSBPRO Family Elkay Pro Filtration™ Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Refrigerated Black Stainless
LZS8WSBPRO Family Elkay Pro Filtration™ Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Refrigerated Black Stainless
LZS8WSBPRO Family Elkay Pro Filtration™ Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Refrigerated Black Stainless
    Elkay

    LZS8WSBPRO Family Elkay Pro Filtration™ Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Refrigerated Black Stainless

    Google-Übersetzung,

    Elkay Pro Filtration® Flaschenfüllstation & Einzel-ADA-Wasserkühler mit Kühlfunktion, Ultra-Kapazitätsfilter zur Reduzierung von Blei, Zysten, Partikeln, Chlor, Geschmacks- und Geruchsstoffen sowie Mikroplastik. Schnellwechselfilter in Stehhöhe. Kühlleistung von 8,0 GPH (Gallonen pro Stunde) Trinkwasser mit 50 °F (10 °C), basierend auf 80 °F (27 °C) Zulaufwasser und 90 °F (32 °C) Umgebungstemperatur, gemäß ASHRAE 18-Test. Ausstattung: Antimikrobielle Beschichtung**, automatische Filterstatus-Rückstellung, Energiesparfunktion, gefiltertes Wasser, Green Ticker™, berührungslose Bedienung, Laminarströmung, separater Flaschenfüllablauf, Sichtfilter.
    Monitor, Schnellfilterwechsel. Ausgestattet mit Flexi-Guard® Sicherheits-Trinkbrunnen. Edelstahl-Nische, elektronischer Flaschenfüllsensor, elektronische Aktivierung der Trinkbrunnen per Druckknopf an Vorder- und Seite. Das Produkt ist zur Wandmontage (Wandmontage) für Innenräume vorgesehen und versorgt eine Zapfstation. Das Gerät ist nach UL 399 und CAN/CSA C22.2 Nr. 120 zertifiziert.

    Einhaltung:

    • ADA & ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • CAN/CSA C22.2 Nr. 120
    • FCC & ISED
    • NSF/ANSI 42, 53, 61 (Q≤1), 372 (bleifrei) und 401
    • UL 399

    Merkmale:

    • Zertifizierte Filtration: Zertifiziert von IAPMO R&T gemäß NSF/ANSI 42, 53 und 401 zur Reduzierung von Blei, Mikroplastik, Zysten, Asbest, Trübung, Partikeln der Klasse 1, Chlor sowie Geschmacks- und Geruchsbeeinträchtigungen und gemäß NSF/ANSI/CAN 372 für bleifreie Produkte. Der FLP4-Filter ist auch zur *Reduzierung der Gesamt-PFAS-Konzentration erhältlich (*Gesamt-PFAS gemäß NSF/ANSI 53).
    • Filterwechsel von oben: Filterwechsel in Sekundenschnelle von oben – minimaler Wartungsaufwand und Systemunterbrechungen.
    • Hochleistungsfiltration: Bietet eine Filterlebensdauer, die die Industriestandards übertrifft, mit Optionen bis zu 20.000 Gallonen – verlängert die Betriebszeit und reduziert den Filterwechsel
    • Intelligent vernetzt: Filterstatus aus der Ferne überwachen, Wartungsarbeiten vorausschauend planen, das Gerät spülen und die eingesparten Flaschen für nachhaltige Erkenntnisse kontrollieren.
    • Automatischer Filterstart: Erkennt neue Filter, setzt Statusanzeigen automatisch zurück und spült den Wasserweg – reduziert Installationszeit und Arbeitsaufwand.
    • Filterlebensdauerüberwachung: Das blaue LCD-Display zeigt die verbleibende Filterkapazität auf einen Blick an – so können Teams Wartungsarbeiten vorausschauend planen und ungeplante Ausfallzeiten vermeiden.

    Kontaktieren Sie Elkay

    Spezifikation
    • Keywords: Profiltration, Pro-Filtration, Pro Filtration, ezh20, bottle filler, next gen, NSF, NSF372, NSF 372, EZH20

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLZS8WSBPRO
    • ProduktfamilieFILTRATION
    • ProduktgruppeezH20 Liv Pro
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)39.46
    • Breite (Inches)19
    • Tiefe (Inches)18.38
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)74
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Trinkbrunnen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit