Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LZS8WSSPRO Family Elkay Pro Filtration™ Bottle Filling Station & Sgl ADA Cooler SS Gray
LZS8WSSPRO Family Elkay Pro Filtration™ Bottle Filling Station & Sgl ADA Cooler SS Gray
    Elkay

    LZS8WSSPRO Family Elkay Pro Filtration™ Bottle Filling Station & Sgl ADA Cooler SS Gray

    Google-Übersetzung,

    Elkay Pro Filtration™ Flaschenfüllstation & Einzel-ADA-Kühler, Edelstahl, Grau. Ausstattung: Antimikrobielle Beschichtung*, Nischenbeleuchtung, automatische Filterspülung, automatische Filterstatus-Rückstellung, Energiesparfunktion, Filterung, Green Ticker™, berührungslose Bedienung, Laminarströmung, professionelles Filtersystem, Abfluss, Edelstahl-Nische, Schnellfilterwechsel von oben, visuelle Filteranzeige, Cloud-Anbindung, Displayabdeckung aus gehärtetem Glas. Inklusive FlexiGuard® Sicherheits-Trinkbrunnen. Elektronischer Flaschenfüllsensor mit elektronischer Aktivierung der Trinkbrunnen per Druckknopf an Vorder- und Seite. Wandmontage für Innenräume, 1 Station.

    Merkmale:

    • Die Ultrafilterkapazität von 10.000 Gallonen trägt dazu bei, die Betriebszeit zu verlängern und die Wartungshäufigkeit zu reduzieren – ideal für stark frequentierte Umgebungen
    • Zertifizierte Filtration: Zertifiziert von IAPMO R&T gemäß NSF/ANSI 42, 53 und 401 zur Reduzierung von Blei, Mikroplastik, Zysten, Asbest, Trübung, Partikeln der Klasse 1, Chlor sowie Geschmacks- und Geruchsbeeinträchtigungen und gemäß NSF/ANSI/CAN 372 für bleifreie Produkte. Der FLP4-Filter ist auch zur *Reduzierung der Gesamt-PFAS-Konzentration erhältlich (*Gesamt-PFAS gemäß NSF/ANSI 53).
    • Filterwechsel von oben: Filterwechsel in Sekundenschnelle von oben – minimaler Wartungsaufwand und Systemunterbrechungen.
    • Hochleistungsfiltration: Bietet eine Filterlebensdauer, die die Industriestandards übertrifft – verlängert die Betriebszeit und reduziert den Filterwechsel
    • Intelligent vernetzt: Filterstatus aus der Ferne überwachen, Wartungsarbeiten vorausschauend planen, das Gerät spülen und die eingesparten Flaschen für nachhaltige Erkenntnisse kontrollieren.
    • Automatischer Filterstart: Erkennt neue Filter, setzt Statusanzeigen automatisch zurück und spült den Wasserweg – reduziert Installationszeit und Arbeitsaufwand.
    • Interaktives Display: Das blaue LCD-Display zeigt die verbleibende Filterkapazität und die Anzahl der eingesparten 20-Unzen-Flaschen an – so bleiben die Teams bei der Wartung stets auf dem Laufenden und vermeiden ungeplante Ausfallzeiten.
    Spezifikation
    • keywords: Profiltration, Pro-Filtration, Pro Filtration, ezh20, bottle filler, next gen, NSF, NSF372, NSF 372, EZH20

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLZS8WSSPRO
    • ProduktfamilieBOTTLE FILLING STATION
    • ProduktgruppeEZ Family
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-07-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit