Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LZWS-LRPBM28K Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Bi-Level Integral SwirlFlo® Fountain Filtered Refrigerated Stainless
LZWS-LRPBM28K Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Bi-Level Integral SwirlFlo® Fountain Filtered Refrigerated Stainless
LZWS-LRPBM28K Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Bi-Level Integral SwirlFlo® Fountain Filtered Refrigerated Stainless
    Elkay

    LZWS-LRPBM28K Elkay ezH2O® Bottle Filling Station with Bi-Level Integral SwirlFlo® Fountain Filtered Refrigerated Stainless

    Google-Übersetzung,

    ezH2O® Flaschenfüllstation mit integriertem, zweistufigem SwirlFlo®-Trinkbrunnen aus gefiltertem, gekühltem Edelstahl. Kühlleistung von 8,0 GPH (Gallonen pro Stunde) Trinkwasser mit 50 °F (10 °C), basierend auf 80 °F (27 °C) Zulaufwasser und 90 °F (32 °C) Umgebungstemperatur, gemäß ASHRAE 18-Test. Ausstattung: Antimikrobielle Eigenschaften*, Filterung, Green Ticker™, berührungslose Bedienung, Laminarströmung, Abfluss und optische Filterüberwachung. Inklusive Flexi-Guard®-Sicherheitssprudler. Elektronischer Flaschenfüllsensor mit mechanischer Aktivierung des Sprudlers per Knopfdruck an der Vorderseite. Wandmontage (Unterputzrahmen/-platte) für Innenräume, geeignet für 2 Zapfstellen. Zertifizierung nach UL 399 und CAN/CSA C22.2 Nr. 120.

    Einhaltung:

    • ADA & ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • CAN/CSA C22.2 Nr. 120
    • NSF/ANSI 42, 53, 61 (Q≤1), 372 (bleifrei) und 401
    • UL 399

    Merkmale:

    • Berührungslose, sensorgesteuerte Aktivierung (Flaschenfüller) für einfache Bedienung; einfach zu bedienende Aktivierung per Knopfdruck (Sprudler).
    • Ein hermetisch abgedichtetes Kühlsystem liefert gekühltes Wasser, um den Durst zu stillen.
    • Die Füllrate beträgt 1,1 GPM.
    • Visuelle Filterüberwachung mit LED-Filterstatusanzeige, die anzeigt, wann ein Filterwechsel erforderlich ist.
    • Der 3.000-Gallonen-Filter ist nach NSF 42 und 53 für die Reduzierung von Blei, Partikeln der Klasse 1, Chlor sowie Geschmacks- und Geruchsstoffen zertifiziert.
    • Green Ticker™ informiert den Benutzer über die Anzahl der vor der Verschwendung geretteten 20-Unzen-Plastikwasserflaschen.
    • Wichtige Kunststoffkomponenten werden mit einem antimikrobiellen Silberionen-Mittel hergestellt, das für saubere, flecken- und geruchsfreie Oberflächen sorgt.
    • Silberionen-Schutz gegen Mikroorganismen auf wichtigen Kunststoffkomponenten zur Hemmung des Wachstums von Schimmelpilzen.
    • Berührungsloser, sensorgesteuerter Flaschenfüller für einfache Bedienung; leicht zu bedienender, per Druckknopf aktivierbarer Sprudler.
    • Für den Innenbereich geeignet.
    Spezifikation
    • Keywords: Bottle Filling Station with Bi-Level, Fountain Bottle Filling Station, Stainless Steel Bottel Filling Station, Refirgrated Bottle Filling Sation

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLZWS-LRPBM28K
    • ProduktfamilieBOTTLE FILLING STATION
    • ProduktgruppeSwirlFlo
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)55.06
    • Breite (Inches)19
    • Tiefe (Inches)38.5
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)151
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Trinkbrunnen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit