Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VRC8S Elkay® Wall Mount Vandal Resistant ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Stainless
VRC8S Elkay® Wall Mount Vandal Resistant ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Stainless
VRC8S Elkay® Wall Mount Vandal Resistant ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Stainless
VRC8S Elkay® Wall Mount Vandal Resistant ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Stainless
    Elkay

    VRC8S Elkay® Wall Mount Vandal Resistant ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Stainless

    Google-Übersetzung,

    Wandmontierter, vandalensicherer ADA-konformer Wasserspender aus ungefiltertem Edelstahl. Kühlleistung von 8,0 Gallonen pro Stunde (GPH) für 10 °C Trinkwasser (basierend auf 27 °C Zulauftemperatur und 32 °C Umgebungstemperatur), gemäß ASHRAE 18-Test. Vandalensicher. Ausgestattet mit einem vandalensicheren Trinkbrunnen. Mechanische Aktivierung des Trinkbrunnens über einen Knopf an der Vorderseite. Wandmontage, geeignet für Innen- und Außenbereiche, für eine Zapfstelle. Zertifiziert nach UL 399 und CAN/CSA C22.2 Nr. 120.

    Einhaltung:

    • ADA & ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • CAN/CSA C22.2 Nr. 120
    • NSF/ANSI 42, 53, 61 (Q≤1), 372 (bleifrei) und 401
    • UL 399

    Merkmale:

    • Der Edelstahlkühler im klassischen Design bietet ein attraktives und langlebiges Produkt.
    • Ein hermetisch abgedichtetes Kühlsystem liefert gekühltes Wasser, um den Durst zu stillen.
    • Die mechanische Aktivierung des Sprudlers per Knopfdruck gewährleistet die Wasserversorgung auch bei Stromausfall.
    • Die Konstruktion aus Edelstahl ist widerstandsfähig gegen raue Umgebungsbedingungen und Flecken.
    • Manipulationssichere Verschlüsse helfen, vor Vandalismus zu schützen.
    • Vandalensichere Trinkbrunnen verfügen über eine verchromte, integrierte Schutzhaube, die Verunreinigungen durch andere Benutzer, Ablagerungen aus der Luft und Manipulationen verhindert.
    • Geeignet für den Innen- und Außenbereich.
    Spezifikation
    • Keywords: Cooler Wall Mount ADA, Wall Mount Cooler, Water Cooler Wall Mount, Elkay Water Cooler, Wall Mount Water Cooler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerVRC8S
    • ProduktfamilieCOOLER
    • ProduktgruppeVRC Family
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)20.6
    • Breite (Inches)18.5
    • Tiefe (Inches)18
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)52
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Trinkbrunnen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit