Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VRCTLR8WSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Bi-Level Reverse Cooler Non-Filtered Refrigerated Stainless
VRCTLR8WSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Bi-Level Reverse Cooler Non-Filtered Refrigerated Stainless
VRCTLR8WSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Bi-Level Reverse Cooler Non-Filtered Refrigerated Stainless
VRCTLR8WSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Bi-Level Reverse Cooler Non-Filtered Refrigerated Stainless
    Elkay

    VRCTLR8WSK Elkay ezH2O® Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Bi-Level Reverse Cooler Non-Filtered Refrigerated Stainless

    Google-Übersetzung,

    ezH2O® Vandalensichere Flaschenabfüllstation & zweistufiger Umkehrkühler, ungefiltert, gekühlt, Edelstahl. Kühlleistung von 8,0
    Die Durchflussmenge (Gallonen pro Stunde) von 50 °F Trinkwasser, basierend auf 80 °F Zulaufwasser und 90 °F Umgebungstemperatur, wurde gemäß ASHRAE 18-Test ermittelt. Die Merkmale müssen
    Mit Green Ticker™, Laminar Flow, Real Drain und Vandalismusschutz. Ausgestattet mit einem vandalismusgeschützten Trinkbrunnen. Elektronischer Flaschenfüllknopf mit mechanischer Aktivierung des vorderen Trinkbrunnens. Das Produkt ist zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich geeignet und versorgt zwei Zapfstellen. Das Gerät ist nach UL 399 und CAN/CSA C22.2 Nr. 120 zertifiziert.

    Einhaltung:

    • ADA & ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • CAN/CSA C22.2 Nr. 120
    • GreenSpec®
    • NSF/ANSI 61 (Q≤1) & 372 (bleifrei)
    • UL 399

    Merkmale:

    • Ideal für stark frequentierte Einrichtungen wie Bildungs- und Freizeiteinrichtungen
    • Ein hermetisch abgedichtetes Kühlsystem liefert gekühltes Wasser, um den Durst zu stillen.
    • Vandalismusgeschützte, per Knopfdruck aktivierbare Flaschenfüllvorrichtung und Wasserspender
    • Die Füllrate beträgt 1,1 GPM.
    • Green Ticker™ informiert den Benutzer über die Anzahl der eingesparten 20-Unzen-Plastikwasserflaschen.
    • Laminare Strömung sorgt für sauberes Befüllen mit minimalem Spritzen.
    • Vandalensichere Trinkbrunnen verfügen über eine verchromte, integrierte Schutzhaube, die Verunreinigungen durch andere Benutzer, Ablagerungen aus der Luft und Manipulationen verhindert.
    • Geeignet für den Innen- und Außenbereich
    Spezifikation
    • Keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerVRCTLR8WSK
    • ProduktfamilieBOTTLE FILLING STATION
    • ProduktgruppeVRC Family
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)38.81
    • Breite (Inches)18.62
    • Tiefe (Inches)36.12
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)99
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Trinkbrunnen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit