Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WNSF8124R2 Elkay Weldbilt® Stainless Steel 33" x 27-1/2" x 14" Floor Mount Single Compartment 2-Hole Scullery Sink
Elkay

WNSF8124R2 Elkay Weldbilt® Stainless Steel 33" x 27-1/2" x 14" Floor Mount Single Compartment 2-Hole Scullery Sink

Google-Übersetzung,

Weldbilt® Edelstahl-Spülbecken (126 x 70 x 36 cm) zur Standmontage mit Abtropffläche. Das Spülbecken ist aus 14-Gauge-Edelstahl 304 gefertigt und satiniert. Der Abfluss befindet sich mittig. Das Spülbecken steht auf vier 16-Gauge-Edelstahlrohrbeinen (41 mm Außendurchmesser) mit kugelförmigen Füßen, die bis zu 25 mm höhenverstellbar sind.

Einhaltung:

  • ASME A112.19.3/CSA B45.4
  • NSF 2

Merkmale:

  • Hochwertiger Edelstahl Typ 304, Stärke 14-Gauge.
  • Entwickelt, um den hohen Belastungen in Hotel-, Restaurant-, Cafeteria- und anderen Großküchen standzuhalten.
  • Die Spülbeckenfächer verfügen über eine verschweißte, abgerundete Eckkonstruktion mit einem Radius von 1/4 Zoll; die Kanten sind für eine einfache Reinigung glatt geschliffen.
  • Kanalrandkonstruktion mit 2"-Schürze, schräger hygienischer Umlenkung und nach innen geneigtem Rand zur Minimierung von Verschüttungen.
  • Die 8 Zoll hohe, durchgehende, geneigte Spritzschutzwand ist schmutzabweisend und 2 Zoll dick, um die Installation von Rohrleitungen zu ermöglichen.
  • Spülbecken auf Hochglanz poliert.
  • Abtropffläche und Spülbecken mit Gefälle zum Ablaufen des Wassers.
  • 3-1/2"-Ablauföffnung mittig in jedem Fach.
  • Rohrbeine aus Edelstahl, 1-5⁄8" Außendurchmesser, mit bis zu 1" verstellbaren, kugelförmigen Füßen aus Edelstahl.
Spezifikation
  • Keywords: Weldbilt, Scullery, drainboard, drain board, worksurface, work surface, Elkay Single Scullery Sink, Elkay Single Compartment Sink, Floor Mount Sink with drainboard, Floor Mount Sink, Elkay Floor Single Compartment sink

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerWNSF8124R2
  • ProduktfamilieCIS
  • ProduktgruppeWeldbilt
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)44
  • Breite (Inches)27.5
  • Tiefe (Inches)49.5
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)95
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit