Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PLUS triple Euro socket-outlet BLK RAL9005
PLUS triple Euro socket-outlet BLK RAL9005
PLUS triple Euro socket-outlet BLK RAL9005
    ELKO

    PLUS triple Euro socket-outlet BLK RAL9005

    Google-Übersetzung,

    Dreifachsteckdose Eurosteckdose PLUS Unterputzmontage. Die Steckdose hat pro Phase Doppelverschraubungen. Befestigungsdurchmesser 60 mm. Abdeckplatte aus halogenfreiem Thermoplast. Lieferung ohne Kombirahmen. Befestigungskrallen können separat bestellt werden. Einbautiefe 31mm. Farbe: schwarz RAL9005.

    Spezifikation
    • 1848489

      230V, 50Hz, 16A

      Sockel, täckplatta och ram av halogenfri termoplast. Dubbla anslutningar per fas. För flata stickproppar, 2,5A. Skruvanslutning. Säkerhetsuttag. Fästskruvavstånd, 60mm. Levereras utan fästklor. Montagedjup 31mm.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEKO03783
    • ProduktfamiliePLUS
    • ProduktgruppeOutlets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)86
    • Breite (mm)86
    • Tiefe (mm)31
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inNorwegen
    • Nettogewicht (kg)0.52
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Steckdosen und Verteilerdosen
    • IFCClassificationAuslass
    • ETIM-CodeEC000125
    • ETIM-NameSocket outlet
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_72_97_82
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSpecialist socket outlets
    • OmniClassNummer23-35 31 00
    • OmniClassTitelElectrical Power Distribution Devices
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Finnland
    Norwegen
    Schweden