Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Central plate rotary dimmer RS16 PW RAL9003
Central plate rotary dimmer RS16 PW RAL9003
Central plate rotary dimmer RS16 PW RAL9003
    ELKO

    Central plate rotary dimmer RS16 PW RAL9003

    Google-Übersetzung,

    Dimmerlenkrad, Mittelplatte und Mittelmutter zur Montage an vorhandenem RS Dimmer 315 GLE etc. Farbe PureWhite.

    Spezifikation
    • 1363165

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEKO07344
    • ProduktfamilieRS16
    • ProduktgruppeDimmers RS
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)56
    • Breite (mm)56
    • Tiefe (mm)11.5
    Verwandt
    • HauptmaterialPC/ABS
    • Entwickelt inNorwegen
    • Hergestellt inNorwegen
    • Nettogewicht (kg)0.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Weitere elektrische Komponenten
    • IFCClassificationElektrisches Element
    • ETIM-CodeEC000011
    • ETIM-NameControl element/cover plate for domestic switching devices
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_72_97_22
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDimmer switches and controls
    • Klassifizierung26 09 36
    • Format2014TitelModular Dimming Controls
    • OmniClassNummer23-35 37 17 13
    • OmniClassTitelDimmers
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit