Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NOVOJUNTA PRO METAL 30 2500 mm
NOVOJUNTA PRO METAL 30 2500 mm
NOVOJUNTA PRO METAL 30 2500 mm
    EMAC

    NOVOJUNTA PRO METAL 30 2500 mm

    Google-Übersetzung,

    Novojunta Pro® Metal 30 ist ein vollständig aus natürlichem Aluminium gefertigtes Profilsystem zum Einbau in Dehnungsfugen bis zu einer Breite von 30 mm. Dank seines Kugelgelenksystems ermöglicht dieses Profil mehrere Bewegungen.

    Mit seiner geriffelten Stirnseite, seiner hohen Tragfähigkeit (schwere Lasten) und seiner Verschleißfestigkeit ist es ein perfektes Profil für den Einbau in Bereichen mit hohem Verkehrsaufkommen (Personen und Fahrzeuge).

    Es wird vormontiert mit zusätzlichen Metallteilen geliefert, die die Position für die Installation fixieren.

    Erhältlich in Naturfarbe.

    Die Installation des Komplettsystems wird empfohlen. Weitere Informationen finden Sie unter: http://en.emac.es/ver/2751/sistema-para-junta-estructural.html

    Kontaktieren Sie EMAC

    Spezifikation
    • Reinforced structural joint manufactured in aluminium for a 30 mm joint width and semi-heavy loads. The available joint heights are:

      - 22 mm with a total width of 130 mm

      - 50 mm with a total width of 166 mm

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerNJPM30AL
    • ProduktfamilieProfiles
    • ProduktgruppeStructural Joints
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-22
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)2500
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Fugensysteme
    • IFCClassificationBauelement
    • ETIM-CodeEG020100
    • ETIM-NameBuilding - Finishing materials
    • UNSPSCNameFinishing materials and products
    • UNSPSCCode301519
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_90_27
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExpansion joints
    • Klassifizierung07 95 13
    • Format2014TitelExpansion Joint Cover Assemblies
    • OmniClassNummer23-13 31 21 19 11
    • OmniClassTitelExpansion and Contraction Joints
    • CSIUniFormatIICodeB1010
    • CSIUniFormatIITitleFloor Construction
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit