Veröffentlichen Sie Ihre Produkte

Canaletto hydronic towel warmer

Canaletto hydronic towel warmer
    Emmeti SPA

    Canaletto hydronic towel warmer

    2.8 von 5 Sternen2.8(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Trendiges Objekt mit einem fesselnden und originellen Stil. Emmeti ist mit seinen innovativen und Design-Handtuchwärmern die erste Wahl für diejenigen, die nach wertvollem und anpassbarem Termodesign suchen. Die Kombination aus innovativen Technologien zur Wärmeabgabe und trendigen Ideen bestätigt, dass Emmeti-Produkte auch für die anspruchsvollsten Kunden die erste Wahl sind. Canaletto-Heizkörper bieten viel Platz zum Aufhängen und Trocknen von Kleidung und Handtüchern. Eleganz bis ins kleinste Detail, die ein anspruchsvolles Interior Design garantiert. Erhältlich in Weiß und Chrom.
    Spezifikation
    • Heated radiator (towel warmer) with straight horizontal tubes with circular section.
      Construction in brazed and powder-coated steel, white RAL 9016 or chrome finish.
      Complies with EN 442-1.
      Horizontal pipes: Ø 22 mm
      Vertical pipes: D-shaped profile, 40 x 30 mm
      Supplied complete with wall fixing kit, breather plug and blind cap.

      Technical data:
      Hydraulic connections: nr. 4 measures ½ "F
      Maximum working temperature: 110 ° C
      Maximum working pressure: 10 bar.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCanaletto_Hydronic
    • ProduktfamilieTowels warmers
    • ProduktgruppeCanaletto
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-06
    • Editionsnummer1
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
    • UNSPSCNameRadiators
    • UNSPSCCode40101801
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_73
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRadiators

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Italien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit