Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fancoil SILENCE ETI THIN-010
Emmeti SPA

Fancoil SILENCE ETI THIN-010

Google-Übersetzung,
Die steigende Nachfrage nach effizientem und effektivem Komfort in Bezug auf Sommer- und Winterklimatisierung im Wohnbereich kann heute allein durch den Einsatz des „SILENCE THIN“-Geräts eine gültige und innovative Antwort finden. Dank einer ausgeklügelten und genauen Steuerung können so ganzjährig Wohlfühlbedingungen geschaffen und aufrechterhalten werden. „SILENCE THIN“ ist mit der neuen DC-INVERTER-Technologie mit hocheffizientem Permanentmagnetmotor ausgestattet, Leistung und Geschwindigkeit werden mittels eines elektronischen Geräts in „PWM“ (Pulse With Modulation) eingestellt, was eine erhebliche Geräuschreduzierung ermöglicht und Verbrauchsreduzierung um 30 bis 50 % gegenüber herkömmlichen AC-Elektromotoren. Das moderne Design und die reduzierte Tiefe (130 mm) machen SILENCE „THIN ETI“ perfekt für jede Art von Umgebung, zum Unterputz oder an Zwischendecken. Es ist in verschiedenen Größen und Konfigurationen erhältlich, kann an Unterputz- oder Zwischendecken installiert und an „Zweirohr“-Anlagen mit Warm- oder Kaltwasser angeschlossen werden.
Spezifikation
  • Built-in fan coil, version "Scheda THIN-010 V", with reduced depth, for vertical wall / floor or horizontal ceiling installation, with DC-Inverter technology. Ready to be controlled by a BMS (Building Management System) via analogue input 0-10 Vdc. High efficiency permanent magnet fan motor with speed and power regulation by PWM electronic device, reducing noise and power consumption. Water heat exchanger in copper tubes and aluminum pack fins, turbulent, high efficiency. Model without hydraulic kit (without: 3-way diverter valve with electrothermal servomotor, deviation by-pass, holder). Air filter and condensate collection basins in ABS, for vertical and horizontal installation.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerEmmeti_Silence_ETI_THIN_010
  • ProduktfamilieTerminals Air Unit
  • ProduktgruppeSilence ETI
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-09-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialABS
  • Sekundär MaterialKupfer
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_65_03_29
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFan coil units
  • Klassifizierung23 82 19
  • Format2014TitelFan Coil Units
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit