Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Energy Box - Heating/cooling consumption measuring with flow-return manifolds of 1' (2÷12 ways) equipped with valves and lockshields
Emmeti SPA

Energy Box - Heating/cooling consumption measuring with flow-return manifolds of 1' (2÷12 ways) equipped with valves and lockshields

Google-Übersetzung,
Thermische Wärmeverbrauchserfassungsmodule, ausgestattet mit 4-Wege-Zonenventil, vorbereitet für den Einbau eines Energiezählers und eines Volumenzählers, mit Verteilerkollektoren: erhältlich in einer Box für den Einbau oder mit Halterungen für die direkte Wandmontage. Das Zonenventil wird vom Temperaturregelthermostat der einzelnen Wohneinheit gesteuert, was eine vollständige Trennung der thermischen Zone jeder Wohnung im zentralen Verteilungsnetz ermöglicht; der Umgehungskanal realisiert die Druckabfälle, wenn das 4-Wege-Ventil offen ist, um die Betriebsbedingungen des zentralisierten Systems zu stabilisieren. Um außerdem den Abgleich des Verteilungssystems der Wohnanlage zu erleichtern und Probleme mit schlechtem Betrieb zu vermeiden, die durch den größeren Flüssigkeitsdurchgang in einigen Modulen zum Nachteil anderer verursacht werden, wird ein Abgleichventilsatz als Zubehör geliefert, das am installiert werden muss Flüssigkeitsvorlaufleitung im Gehäuse anstelle des Schmutzsammelfilters, um den Durchgang der Auslegungsströmung für jede einzelne Wohneinheit zu gewährleisten.
Spezifikation
  • Metering system for thermal energy consumption (heating / cooling) for a single building unit, complete with 1" delivery-return manifolds, assembled in a metal box Metalbox Plus galvanized for masonry, with white enamelled frame and door, and equipped with a key lock. Composed of: - 4-way DN 20 zone valve with by-pass passage operated by a servomotor powered at 230 Vac, 50 Hz - Filter for collecting impurities DN 20 - Loading / unloading taps - Manual vent valve - DN 20 ball valves with union - 1 "delivery and return manifolds with valves and holders
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerEnergy_Box_1
  • ProduktfamilieMetering system
  • ProduktgruppeEnergy Box Compact
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-12-13
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialMessing
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating, cooling and refrigeration systems
  • Klassifizierung40 05 63
  • Format2014TitelBall Valves
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves