Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Energy Box Compact - Heating/cooling and hot/cold domestic water consumption measuring, 4-way zone valve
Emmeti SPA

Energy Box Compact - Heating/cooling and hot/cold domestic water consumption measuring, 4-way zone valve

Google-Übersetzung,
Kompakte Verbrauchsmessmodule für Heizwärme und Brauchwasser (mit zentraler Warmwasserbereitung), ausgestattet mit 4-Wege-Zonenventil, vorbereitet für die Installation von Energiezählern und Volumenzählern. Das Zonenventil wird vom Temperaturregelthermostat der einzelnen Wohneinheit gesteuert, was eine vollständige Trennung der thermischen Zone jeder Wohnung im zentralen Verteilungsnetz ermöglicht. Bei den mit einem 4-Wege-Zonenventil ausgestatteten Modellen realisiert der Bypass-Kanal die Druckabfälle, wenn das 4-Wege-Ventil geöffnet ist, um die Betriebsbedingungen des zentralisierten Systems zu stabilisieren. Um den Abgleich des Verteilungssystems der Eigentumswohnung zu erleichtern und Probleme mit schlechtem Betrieb zu vermeiden, die durch den größeren Flüssigkeitsdurchgang in einigen Modulen zum Nachteil anderer verursacht werden, wird ein Kalibrier- und Abgleichschieber geliefert, der an der Flüssigkeitsdurchflussleitung installiert ist des Gehäuses, um den Übergang des Designflusses für jede einzelne Wohneinheit zu gewährleisten.
Spezifikation
  • Device designed for accounting of thermal energy consumption (heating and cooling) and centralized sanitary water for a single property unit, assembled in galvanized metal box L = 600 mm for masonry recess, with white enamelled frame and door, and equipped with a key lock. Composed of: - Zone valve from DN 20 to 4-way with by-pass passage operated by a servomotor powered at 230 V 50 Hz - Filter for collecting impurities DN 20; - DN 20 ball valve with tail piece; - Ball valve with integrated check cartridge on the sanitary water lines - Calibration DN 20 gate valve and heating and cooling circuit balancing
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerEnergy_Box_Compact_2
  • ProduktfamilieMetering system
  • ProduktgruppeEnergy Box Compact
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-12-13
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialMessing
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating, cooling and refrigeration systems
  • Klassifizierung40 05 63
  • Format2014TitelBall Valves
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit