Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Energy Box Compact - 
Heating/cooling consumption measuring, 2-way zone valve
Emmeti SPA

Energy Box Compact - Heating/cooling consumption measuring, 2-way zone valve

Google-Übersetzung,
Kompakte thermische Verbrauchsmessmodule, ausgestattet mit 2-Wege-Zonenventil, vorbereitet für den Einbau von Energiezähler und Volumenzähler. Das Zonenventil wird vom Temperaturregelthermostat der einzelnen Wohneinheit gesteuert, was eine vollständige Trennung der thermischen Zone jeder Wohnung im zentralen Verteilungsnetz ermöglicht. Um den Abgleich des Verteilungssystems der Eigentumswohnung zu erleichtern und Probleme mit schlechtem Betrieb zu vermeiden, die durch den größeren Flüssigkeitsdurchgang in einigen Modulen zum Nachteil anderer verursacht werden, wird ein Kalibrier- und Abgleichschieber geliefert, der an der Flüssigkeitsdurchflussleitung installiert ist des Gehäuses, um den Übergang des Designflusses für jede einzelne Wohneinheit zu gewährleisten.
Spezifikation
  • Device designed for the accounting of thermal energy consumption (heating and cooling) for a single building unit, assembled in a galvanized metal box L = 600 mm for masonry recess, with a white enamelled frame and door, and a key lock . Composed of: - DN 15 2-way zone ball valve operated by a servomotor powered at 230 V 50 Hz - Filter for collecting impurities DN 20 - DN 20 ball valve with union - Calibration DN 20 gate valve and heating and cooling circuit balancing
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerEnergy_Box_Compact_3
  • ProduktfamilieMetering system
  • ProduktgruppeEnergy Box Compact
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-12-13
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialMessing
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating, cooling and refrigeration systems
  • Klassifizierung40 05 63
  • Format2014TitelBall Valves
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit