Die hochmodernen Heizungspumpen von EMMETI erfüllen die hohen Anforderungen an Komfort und Wartungskosteneffizienz.
MIRAI SMI ist eine Wärmepumpe, die in Japan entwickelt und hergestellt wurde, um die beste Effizienz und Zuverlässigkeit der Klimaanlage sowohl im Sommer als auch im Winter zu gewährleisten.
Diese Wärmepumpe vereint Kompaktheit mit Vollständigkeit, da einige Komponenten des thermischen Systems mit der entsprechenden Anpassung bereits in dieser Einheit integriert sind.
Seine große Auswahl an möglichen Konfigurationen macht es zum idealen Gerät für den direkten Anschluss an verschiedene Systeme wie: Kühl- und Heizradiatoren, Luftwärmeeinheiten (Kassetten oder Ventilatoren), Niedertemperaturradiatoren und Wärmetauscher für die Warmwasserbereitung.
Dieses neue System erleichtert die Installation und Inbetriebnahme des Systems. Die Art der Versorgung und der extrem reduzierte Verbrauch machen es auch mit den vom Verwalter vorgesehenen normalen Stromversorgungsbedingungen kompatibel, da es für Wohnzwecke bestimmt ist.
Das Haus wird einfach und effizient über eine an der Maschine angebrachte Fernbedienung gesteuert, die dem Benutzer die freie Verwaltung von Betriebszeiten und Temperaturen überlässt und maximalen Komfort und minimalen Stromverbrauch garantiert.
Hinzu kommen die typischen Vorteile der Realisierung eines thermischen Systems mit Wärmepumpen, die Möglichkeit, die Räumlichkeiten mit einer einzigen Einheit zu kühlen und zu heizen, eine längere Produktzuverlässigkeit, eine Schonung der Umwelt durch die vollständige Eliminierung der direkten CO2-Emissionen, nein Gebühren für: routinemäßige Wartung, Realisierung von Gaszufuhrsystemen, Ableitung von Verbrennungsprodukten zur Verbesserung der Sicherheit.
Die Wärmepumpe MIRAI SMI in der Version FEBOS-HP kann über Geräte wie Smartphone/Tablet ferngesteuert werden; kostenlose App, die im Apple Store und bei Google Play heruntergeladen werden kann.
FEBOS-HP ist ein EMMETI-Gerät für die stationäre Implantatüberwachung, das einfach und kostengünstig ist und die Aktivierung der MIRAI SMI-Essenspumpenfunktion und die Steuerung der entsprechenden Funktionen, die Überwachung des Energieflusses und die Steuerung des Umgebungskomforts direkt durch ermöglicht Tablet und Smartphone, innerhalb und außerhalb Ihres Hauses.
Mit FEBOS-HP werden alle wichtigen Klimatisierungsgeräte im Haus und Systeme zur Warmwasserbereitung ständig überwacht, um die Betriebs- und Wirtschaftlichkeit zu maximieren und die Betriebszeiten und -kosten kontinuierlich zu erfassen.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Italien |