Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Inertial Tank ETW
Emmeti SPA

Inertial Tank ETW

Google-Übersetzung,
ETW-Tanks eignen sich perfekt für die Speicherung von heißem und kaltem Wasser, um Wärmeschwungräder für Wärmepumpensysteme herzustellen. Die Ansammlungen bestehen aus S235JR-Kohlenstoffstahl mit tief geformten Böden. Die Montage erfolgt mit automatischen Präzisionsgeräten und kontinuierlichem Drahtschweißen in Argon- und CO2-Atmosphäre mit Kopfkupplungen. Emmeti Boiler und Lagertanks, Tanks und Schlangen entsprechen der Richtlinie 2014/68 / EU PED „Druckgeräte“ in Anwendung von Artikel 4 Absatz 3 dieser Richtlinie für die Verwendung von heißem oder gekühltem Wasser.
Spezifikation
  • Insulated vertical accumulations for hot and cold technical water.
    Construction in S235JR steel (Fe 360 B).
    Insulation in rigid expanded polyurethane, thickness 40 mm, foamed directly on the accumulation.
    SKY PVC covering in GRAY color.
    Complies with the European Directive 2014/68 / EU "Pressure Equipment", in application of art. 4 paragraph 3 of the same Directive.

    Tank technical data:
    - Maximum working temperature: 95 ° C.
    - Maximum working pressure: 6 bar.
    - Test pressure: 9 bar.
    - Suitable for operation with water-glycol mixture.

    Available models: ETW 25, ETW 60, ETW 120, ETW 200, ETW 280

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerInertial_Tank_ETW
  • ProduktfamilieAccumulation tank
  • ProduktgruppeETW
  • TypMuster (Modell)
  • Veröffentlichungsdatum2018-02-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialPolyurethan
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_50_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater tanks and cisterns
  • OmniClassNummer23-31 29 13
  • OmniClassTitelHot Water Tank Heaters