Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pressure reducer Eco +  MM
Emmeti SPA

Pressure reducer Eco + MM

Google-Übersetzung,
Die am privaten Wassernetz installierten Druckminderer dienen dazu, die Anlagen vor hohen Drücken zu schützen und den Wasserverbrauch zu reduzieren. Tatsächlich ist in den meisten Fällen der Eingangsdruck aus dem Wassernetz zu hoch, wie in der Nähe von steilen Hängen oder in den unteren Stockwerken von großen Gebäuden, und schwankend. Druckerhöhungen während der Nacht sind üblich. Die Druckminderer reduzieren und stabilisieren diesen Eingangsdruck und eliminieren alle lästigen Probleme innerhalb der zivilen Systeme, die dadurch entstehen könnten (Nachtlärm, Bruch von internen Geräten, ...), wodurch das Wasser von Anfang an gleichmäßig in den Gebäuden verteilt werden kann bis zum letzten Stockwerk, und die Reduzierung der unverzichtbaren Verbrauchs- und Wartungs- und Nutzungskosten. Der hohe Qualitätsstandard der verwendeten Materialien, die Robustheit der Komponenten und ihr hoher Verarbeitungsgrad machen Emmeti-Druckminderer langfristig zuverlässig und funktionsfähig, verlängern die Lebensdauer des Systems und reduzieren den Wartungsaufwand. An jedem einzelnen Reduzierstück wird eine Druckdichtigkeitsprüfung durchgeführt, die eine 100-prozentige Produktzuverlässigkeit gewährleistet.
Spezifikation
  • Adjustable pressure reducer with compensated seat with self-contained cartridge removable for maintenance operations. Available sizes: 3/4" and 1" Construction: - Protective cap in PA6 (15% FV) - Mechanical adjustment in brass TN UNI EN 12164 CW614N - Spring in AISI 302 stainless steel - Hostaform plastic shutter cartridge - Seals and membrane in EPDM 70 WRAS - AISI 304 stainless steel rod and washer - Body in brass TN UNI EN 12165 CW617N - G 1/4 " fitting for pressure gauge in TN UNI EN 12165 CW617N brass Technical data: - Maximum upstream pressure: 25 bar - Downstream pressure: 1 - 6 bar - Maximum temperature: 70 ° C
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPR_ECO_MM
  • ProduktfamilieHeating unit components
  • ProduktgruppePressure Reducer
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-12-11
  • Editionsnummer1
Links
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • Klassifizierung22 00 00
  • Format2014TitelPlumbing
  • CSIUniFormatIICodeD2090
  • CSIUniFormatIITitleOther Plumbing Systems

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit