Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Recupera DRY-300
Emmeti SPA

Recupera DRY-300

Google-Übersetzung,

In Gebäuden der neuesten Generation werden zunehmend Anforderungen an Raumluftqualität und Wirtschaftlichkeit gestellt.
Angesichts der Preissteigerung von Energie werden die Außenteile von Gebäuden immer raffinierteren Wärmedämmungs- und Schutzmaßnahmen unterzogen. Folglich ist der Wärmebedarf für die Übertragung viel geringer als der Wärmebedarf für die Lüftung.
So stellt die Luftaufbereitung zur Energieeinsparung und Raumgesundheit heute eine der wichtigsten gestalterischen Herausforderungen im Bauwesen dar.
Gleichzeitig ist auch die Sensibilität der Benutzer hinsichtlich der Luftqualität und der Notwendigkeit, schädliche Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit zu vermeiden, gestiegen. Dem Austausch und der Aufbereitung der Raumluft kommt daher eine immer wichtigere Bedeutung zu.
Emmeti, schlägt Recupera DRY vor, eine integrierte Lösung aus kontrollierter mechanischer Lüftung (CMV) mit Entfeuchtung und Luftbehandlung für Wohnräume. Durch die Kombination mit einem Strahlungssystem und einem einzigartigen System zur Verteilung der Luft in den Räumen kann die Luft in den verschiedenen Jahreszeiten und für unterschiedliche Anforderungen an den Raumkomfort behandelt werden.

Wie funktioniert Recupera DRY?

Ein kontrolliertes mechanisches Lüftungssystem sorgt für einen ständigen Luftaustausch in den jeweiligen Räumen des Hauses und saugt sie aus den am stärksten verschmutzten Umgebungen wie Badezimmern, Küchen und Wäschereien ab; Zufuhr von frischer Luft, die aus den öffentlichen Bereichen des Hauses wie dem Wohnzimmer und den Schlafzimmern zurückgezogen wird.
Mit Recupera DRY, verbunden mit dem Lüftungssystem und dem Heizungskreislauf, ist es möglich, die Luft zu behandeln und maximalen Umgebungskomfort und minimalen Luftverbrauch zu gewährleisten.

Spezifikation
  • The machine is made up from a galvanised sheet structure with particular heat and noise isolation which encloses: a direct expansion cooling circuit for dehumidification of the air, an additional finned heat exchanger to connect to the heating system for summer/winter integration, a high efficiency air/air heat recovery system, motorised dampers for the adjustment of the respective air flows, accessible G4 filters positioned in the respective unit air inlet pipes, two “brushless” variable flow electric fans, a condensate collection tray, an electric control board and a remote control panel to be installed on a guide in a wall-hung electric control board. The air flows treated by the RECUPERA-DRY can be set via the control panel; the speed of the electric fans is adjusted automatically to ensure the pre-fixed air flow in the distribution channels and solve the relative pressure drops.
    The air introduced into the environment can be made up from two air flows: renewal with heat recovery and air recirculation.
    The treatments of heating/cooling/dehumidification always provide a flow of ambient air recirculation.
    The renewal and recirculation flows can be combined, if desired, depending on the flow rates and the type of treatment to be carried out.

    RECUPERA-DRY can be apply for:

    In the summer:
    • Air renewal with heat recovery (neutral air functioning);
    • Dehumidifying air (recirculation with dehumidification, neutral air);
    • Air renewal with heat recovery, with dehumidification and possible cooling.

    In the winter:
    • Air renewal with heat recovery (neutral air functioning);
    • Air heating (recirculation with heating);
    • Air renewal with heat recovery, with heating integration (renewal + recirculation with heating).

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRecupera_DRY_300
  • ProduktfamilieVMC
  • ProduktgruppeRecupera DRY
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-28
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)773
  • Breite (mm)1178
  • Tiefe (mm)276
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)71
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit