Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Storage tank HE2V
Emmeti SPA

Storage tank HE2V

Google-Übersetzung,
Die Warmwasserspeicher eignen sich für die Versorgung von Wohnungen mit autonomen oder zentralen Systemen, Hotels, Gemeinden, Sportanlagen und im Allgemeinen allen Systemen, in denen unregelmäßig Brauchwasser entnommen wird. Emmeti Warmwasserbereiter bestehen aus einem Tank, einem oder mehreren festen Registern oder einem oder mehreren Flanschen, denen die gleiche Anzahl von Registern mit entsprechenden Ergänzungssätzen hinzugefügt werden kann. Die Möglichkeit, eine oder mehrere Spulen unterschiedlicher Leistung zu installieren, ermöglicht die Nutzung traditioneller und alternativer Wärmequellen, auch begrenzter Wärmequellen wie Solarenergie. Konstruktion: Emmeti-Akkumulatoren werden aus Carbon S235JR mit durch Tiefziehen gerundeter Bodenfläche hergestellt. Die Tanks werden mit Präzisionsautomaten zusammengebaut und mit Endlosgewinde in Argonatmosphäre und CO2 mit Kopfkupplung verschweißt. Konformität: Emmeti Akkumulationskessel, Akkumulationstanks und Wärmetauscher erfüllen die Anforderungen der Richtlinie 2014/68/UE PED „Druckgeräte“ in Geräten nach Art. 4 Anhang 3 der oben genannten Richtlinie, zur Verwendung mit warmem oder kaltem Wasser.
Spezifikation
  • Storage tank Euro HE2V are suitable for the production of sanity hot water.
    Costruction in carbon steel S235JR (Fe 360 B) .
    Inorganic enamelling (glazing)

    Insulation:
    - Model from 200 to 500: insulation in rigid polyurethane, foamed directly onto to tank,thickness 50 mm, with SKY covering in PVC grey color
    - Model from 750 to 2000: insulation in flexible polyester, thickness 100 mm, with SKY covering in PVC grey color 

    Technical data storage tank:
    - Maximum operatig pressure: 10 bar for tanks 200 – 300 – 500 – 750 – 1000
    - Maximum operatig pressure: 8 bar for tanks 1500 - 2000
    - Maximum operating temperature: 95 °C
    - Testing pressure: 15 bar for tanks 200 – 300 – 500 – 750 – 1000 -  1500 - 2000

    Technical data fixed exchanger:
    - Maximum operatig pressure: 6 bar
    - Maximum operating temperature: 95 °C
    - Testing pressure: 9 bar

    HE2V tanks are supplied with DN 180 closing flange installed for tanks 200 – 300 – 500 – 750 – 1000 and DN 290 for tanks 1500 - 2000

    Available models: 200; 300; 500; 750; 1000; 1500; 2000 

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerStorage_Tank_HE2V
  • ProduktfamilieAccumulation tank
  • ProduktgruppeHE2V
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-02-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialPolyurethan
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_50_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater tanks and cisterns
  • OmniClassNummer23-31 29 13
  • OmniClassTitelHot Water Tank Heaters