Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Storage tank HPV
Emmeti SPA

Storage tank HPV

Google-Übersetzung,
Die Warmwasserspeicher eignen sich für die Versorgung von Wohnungen mit autonomen oder zentralen Systemen, Hotels, Gemeinden, Sportanlagen und im Allgemeinen allen Systemen, in denen unregelmäßig Brauchwasser entnommen wird. Emmeti Warmwasserbereiter bestehen aus einem Tank, einem oder mehreren festen Registern oder einem oder mehreren Flanschen, denen die gleiche Anzahl von Registern mit entsprechenden Ergänzungssätzen hinzugefügt werden kann. Die Möglichkeit, eine oder mehrere Spulen unterschiedlicher Leistung zu installieren, ermöglicht die Nutzung traditioneller und alternativer Wärmequellen, auch begrenzter Wärmequellen wie Solarenergie. Konstruktion: Emmeti-Akkumulatoren werden aus Carbon S235JR mit durch Tiefziehen gerundeter Bodenfläche hergestellt. Die Tanks werden mit Präzisionsautomaten zusammengebaut und mit Endlosgewinde in Argonatmosphäre und CO2 mit Kopfkupplung verschweißt. Konformität: Emmeti Akkumulationskessel, Akkumulationstanks und Wärmetauscher erfüllen die Anforderungen der Richtlinie 2014/68/UE PED „Druckgeräte“ in Geräten nach Art. 4 Anhang 3 der oben genannten Richtlinie, zur Verwendung mit warmem oder kaltem Wasser.
Spezifikation
  • Storage tank Euro HPV are suitable for the production of sanity hot water with employment of the heat pump.
    Costruction in carbon steel S235JR (Fe 360 B) 
    Inorganic enamelling (glazing)

    Insulation:
    - Model from 200 to 500: insulation in rigid polyurethane, foamed directly onto to tank,thickness 50 mm, with SKY covering in PVC grey color
    - Model 1000: insulation in flexible polyester, thickness 100 mm, with SKY covering in PVC grey color 

    Technical data storage tank:
    - Maximum operatig pressure: 10 bar
    - Maximum operating temperature: 95 °C

    - Testing pressure: 15 bar

    Technical data fixed exchanger:
    - Maximum operatig pressure: 6 bar
    - Maximum operating temperature: 95 °C
    - Testing pressure: 9 bar

    The storage tanks Euro HPV are supplied with closing flange DN 180 mounted

    Available models:200; 300; 500; 1000

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerStorage_Tank_HPV
  • ProduktfamilieAccumulation tank
  • ProduktgruppeEuro HPV
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-02-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialPolyester
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_50_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater tanks and cisterns
  • OmniClassNummer23-31 29 13
  • OmniClassTitelHot Water Tank Heaters