Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TM3-R thermostatic without circulator pump
Emmeti SPA

TM3-R thermostatic without circulator pump

Google-Übersetzung,
Vormontierte Niedertemperatur-Reglergruppe komplett mit Halterungen für die Montage an der Wand oder im Metallkasten
Spezifikation
  • TM3-R thermostatic without circulation pump complete with thermostatic head with immersion probe Technical data: - Max temperature for primaty circuit: 90 °C - Max operating pressure: 6 bar - ΔP max for primaty circuit: 1 bar - Secondary range: 20 – 65 °C (fixed-point regulation) - Thermal power exchangeable ΔT 7°C, ΔP useful 0,25 bar - Fixed-point regulation: 10 kW by-pass position 0 - Fixed-point regulation: 12.5 kW by-pass position 5 - Pressure drop with by-pass valve position 5: Kvmax=4,8 - Mixing valve pressure drop (climatic regulation): Kv 4 - Thermometer scale: 0 - 80 °C - Head threads of Mixing group: 1” Female - Head threads of Topway manifolds: G 1" Female Construction: - Housing for thermostat safety probe - Nr. 1 mixing valve thread M30x1,5 set up to thermoelectric head with immersion probe from 20 to 65 °C - Nr. 1 adjusting valve and by-pass (fixed-point adjustment) - nr. 1 housing for return probe (climatic regulation); - Nr. 1 housing for temperature flow probe - Nr. 1 control thermometer from 0 to 80 °C - Nr. 1 automatic bleed valve 1/2" - Nr. 1 thermostatic head with immersion probe from 20 to 65 °C - Nr. 1 check valve
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerTM3_without_circulation_pump
  • ProduktfamilieRegulation Group
  • ProduktgruppeMixing Unit TM3-R
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-05-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-33 15 00
  • OmniClassTitelHVAC Heating Units
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit