Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Emmeti Alpert Insulated
Emmeti SPA

Emmeti Alpert Insulated

Google-Übersetzung,

Alpert: PE-RT/AL/PE-RT Mehrschichtrohr für Heizungsanlagen und Sanitäranlagen.

Das Alpert-Rohr gehört zur neuen Generation von Mehrschichtrohren für thermosanitäre Systeme. Es besteht aus Verbundmaterial, das durch ein technologisch fortschrittliches Verfahren homogen und integral hergestellt wird, bei dem ein PE-RT-Rohr hergestellt wird (nicht vernetztes Polyethylen mit hoher Beständigkeit gegen hohe Temperaturen), verstärkt durch einen Aluminiumkern, geschweißt und außen umhüllt von einer weiteren PE-RT Schicht.

Das Alpert-Rohr verbindet die hervorragenden Eigenschaften des PE-RT mit den Eigenschaften der dünnen Metallschicht, was neue Vorteile mit sich bringt:

• Formstabilität kombiniert mit hervorragender Flexibilität
• enthaltene Längenausdehnung, ähnlich einem Metallrohr
• Sauerstoffbarriere 100 % sicher
• gute Wärmeleitfähigkeit
• Möglichkeit zum Anheften von Fittings Alpert ist das ideale Rohr zur einfachen Verlegung von Fußbodenheizungskreisen.

Spezifikation
  • The Alpert multilayer pipe is suitable for the construction of sanitary water distribution networks, heating, cooling, air conditioning and compressed air systems. Made and certified in accordance with UNI EN ISO 21003, according to use classes 2 and 5 for the transport of fluids at a maximum pressure of 10 bar and peak temperatures of 95 ° C. . Alpert is composed of 6 layers: - Inner pipe in PE-RT - Connection layer that joins the inner tube to the aluminum layer - Aluminum tube welded continuously in the head, - Connection layer that joins the outer tube to the aluminum layer - External pipe in PE-RT - Closed- cell expanted plyethylene, coveres with a film in extruded LD-PD (insulating sheath) Technical data: - Application classes (UNI ISO 21003): 2/10 bar, 5/10 bar - Maximum working temperature: 70 ° C - Maximum operating pressure: 10 bar - Linear expansion coefficient: 0.026 mm / m ° C - Thermal conductivity: 0.45 W / m ° C Technical data of insulating sheath: - Material: closed- cell expanted plyethylene, coveres with a film in extruded LD-PD - Therminal conductivity: ≤ 0.040 W/mK (UNI EN ISO 8497) - Fire reaction class: CL-S1-d0-d2 (EN 13501-1) - Thickness of covering: compliant with attachment B- TAB 1 of President Decree 412/93 Available sizes: - 16x2 from 50 meters with insulation thickness 6 mm - 16x2 from 400 meters with insulation thickness 6 mm - 20x2 from 50 meters with insulation thickness 6 mm - 20x2 from 50 meterswith insulation thickness 9 mm
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAlpert_insulated
  • ProduktfamiliePipe
  • ProduktgruppeAlpert
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-07-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Rohre
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_67
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPlumbing
  • Klassifizierung22 10 00
  • Format2014TitelPlumbing Piping
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit