Veröffentlichen Sie Ihre Produkte

Magnetic dirt separator for heating and air conditioning circuits
Emmeti SPA

Magnetic dirt separator for heating and air conditioning circuits

Google-Übersetzung,
Die Schlammabscheider aus Verbundwerkstoff Technopolymer mit Magnet werden verwendet, um die in den Hydraulikkreisläufen enthaltenen Verunreinigungen kontinuierlich zu beseitigen. Sie ermöglichen es, die im Kreislaufwasser vorhandenen Verunreinigungen, einschließlich eisenhaltiger, abzuscheiden und im unteren Teil (Sammelbrunnen) zu sammeln. Dieser Schlammabscheider aus einem speziellen Verbundwerkstoff für den Einsatz in Klimaanlagen ist besonders vielseitig, da er sowohl an horizontalen als auch an vertikalen Rohren installiert werden kann
Spezifikation
  • Magnetic dirt separator in composite technopolymer with magnet that allows to eliminate and separate the impurities contained in the heating and conditioning circuits in the collection pit.

    Technical data:
    - Thread: 3/4 " or 1 " F.
    - Dirt separator body material: PA66G30
    - Brass components material: UNI EN 12165 CW 617N or UNI EN 12164 CW 614N
    - Elastomers used: EPDM and Viton
    - Magnet: Samarium - Cobalt
    - Usable fluid: water, water + glycol (max 30%)
    - Maximum fluid temperature: 90 ° C
    - Magnetic field: 2 x 10000 G
    - Kvs: 10.4 (3/4") or 10.6 (1")

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerDefangatore_magnetico
  • ProduktfamilieHeating unit components
  • ProduktgruppeComponents
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-12-11
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)222
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating, cooling and refrigeration systems
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-31 00 00
  • OmniClassTitelPlumbing Specific Products and Equipment
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit