Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
 Emmeti Palladio
 Emmeti Palladio
 Emmeti Palladio
    Emmeti SPA

    Emmeti Palladio

    3.3 von 5 Sternen3.3(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Palladio-Säulenheizkörper erfüllen perfekt alle Anforderungen der modernen Heizkultur, egal ob sie im häuslichen Umfeld oder an öffentlichen Orten eingesetzt werden. Die große Modellvielfalt, kombiniert mit der breiten Farbpalette, bietet jedem Nutzer maximalen Heizkomfort. Die große Strahlungsfläche dank seiner exklusiven „Delta“-Röhren und die kurzen Reaktionszeiten garantieren eine schnelle Erwärmung der Räume. Die flachen und abgerundeten Oberflächen machen die Reinigung des Heizkörpers besonders einfach und sind somit auch für Allergiker die perfekte Lösung. Nur in Italien erhältlich
    Spezifikation
    • Decorative column radiator, totally laser- welded. Delta- profiled cross section of the external columns for the maximized heat output Height: from 155 mm up to 3000 mm, the height of the selected models matches the connecting stubs' spacing of the old- fashioned cast- iron radiators. At Client's wish, each requested height of the radiator can be delivered, in the range between 300 mm and 3000 mm, with 1 mm precision Length: from 200 mm up to 2500 mm (from 4 up to 50 segments). Depending on the radiators' types and sizes, possible integration on one side up to the length of 2000 mm (according to the relevant table). In other cases, the radiators are delivered in separate blocks- plugs, connecting nipples and gaskets inclusive- for self- assembly on the building site; length tolerance: from 0% up to + 1% Depth: 2- columned: 63 mm 3- columned: 101 mm 4- columned: 139 mm 5- columned: 177 mm 6- columned: 215 mm Colour:standard RAL 9016, other RAL colours at request Operating pressure: 10 bar Test pressure: 13 bar Max. temperature: 120°C
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeremmeti_palladio_column_radiators
    • ProduktfamilieR&S
    • Produktgruppe Column radiators
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-10-23
    • Editionsnummer1
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_73
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRadiators
    • Klassifizierung23 82 29
    • Format2014TitelRadiators
    • OmniClassNummer23-33 15 21 13
    • OmniClassTitelFinned Tube Radiators

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Italien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit