Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fancoil SILENCE ETWW THINW-V-Auto
Fancoil SILENCE ETWW THINW-V-Auto
    Emmeti SPA

    Fancoil SILENCE ETWW THINW-V-Auto

    Google-Übersetzung,
    Die steigende Nachfrage nach effizientem und effektivem Komfort in Bezug auf Sommer- und Winterklimatisierung im Wohnbereich kann heute allein durch den Einsatz des „SILENCE THIN-WALL“-Geräts eine gültige und innovative Antwort finden. Dank einer ausgeklügelten und genauen Steuerung können so ganzjährig Wohlfühlbedingungen geschaffen und aufrechterhalten werden. „SILENCE THIN-WALL“ ist mit der neuen DC-INVERTER-Technologie mit hocheffizientem Permanentmagnetmotor ausgestattet, Leistung und Geschwindigkeit werden durch ein elektronisches Gerät in „PWM“ (Pulse With Modulation) eingestellt, was eine deutliche Reduzierung von ermöglicht Geräuschentwicklung und Verbrauchsreduzierung um 30 bis 50 % gegenüber herkömmlichen AC-Elektromotoren. Eigenschaften Das moderne Design und die geringe Tiefe (130 mm) machen SILENCE „THIN-WALL“ perfekt für jede Art von Umgebung; es wird zum Einrichtungsbestandteil. Es ist in verschiedenen Größen und Konfigurationen erhältlich, kann oben an der Wand installiert und an „Zweirohr“-Anlagen mit heißem oder kaltem Wasser angeschlossen werden.
    Spezifikation
    • Compact wall-mounted fan coil, "THINW-V-AUTO" on-board thermostat version, with DC-Inverter technology. SMART TOUCH control with touchpad display on the front and infrared remote control (supplied) for room temperature control, fan speed setting, operating mode: Cooling, Heating, Dehumidification, Automatic, Ventilation. Timer and Sleep function (night operation). High efficiency permanent magnet fan motor with speed and power regulation by PWM electronic device, reducing noise and power consumption. The unit has a horizontal deflector with automatic airflow orientation, air filter, condensate drain connection.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEmmeti_Silence_ETWW_THIN_V_AUTO
    • ProduktfamilieTerminals Air Unit
    • ProduktgruppeSilence THIN-WALL
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-09-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialABS
    • Sekundär MaterialKupfer
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_65_03_29
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFan coil units
    • OmniClassNummer23-33 33 00
    • OmniClassTitelHVAC Fan Coil Units
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit