Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Energy Combibox Floor
Emmeti SPA

Energy Combibox Floor

Google-Übersetzung,

Für die Abrechnung des Wärmeenergieverbrauchs (Heizung und Kühlung) eingerichtete Umspannstation mit sofortiger Warmwasserbereitung für jede Immobilieneinheit, montiert in einem Metallkasten für die gemauerte Installation.

Betrieb:

Das Energy Combibox Floor-Modul kann unter 3 verschiedenen Bedingungen arbeiten:
1 - Betrieb im Heizmodus: Das Prioritätsventil wird normalerweise auf die Heizseite umgeleitet und das vom Raumthermostat gespeiste Zonenventil ist geöffnet und fördert die Wärmeträgerflüssigkeit in das Benutzersystem.
2 - Betrieb im Brauchwasserbereitungsmodus: Wenn Brauchwarmwasser vom Benutzersystem angefordert wird, schaltet der Strömungswächter (Nr. 8 einleitende Abbildung) die Position des Prioritätsventils um und leitet die Wärmeträgerflüssigkeit in den Primärkreislauf des Plattenwärmetauschers. Wenn die Warmwasseranforderung endet, kehrt der Strömungswächter in seine ursprüngliche Position zurück (Kontakt offen) und das Prioritätsventil leitet die Wärmeträgerflüssigkeit normal zum Heizkreis.
3 - Betrieb im Bypass-Modus: In dem Fall, in dem weder Warmwasser noch thermische Energie zum Heizen der Räume angefordert wird, wird das Prioritätsventil normal auf den Heizkreis umgeleitet, während sich das Zonenventil in der Bypass-Position befindet ; auf diese Weise wird das von der Heizzentrale kommende Wärmeträgerfluid weder der Verbraucherheizung noch dem Plattentauscher zugeführt, sondern erneut der Heizzentrale zugeführt.

Spezifikation
  • Substation set up for the accounting of thermal energy consumption (heating and cooling), with instantaneous production of domestic hot water, for each real estate unit, assembled in a metal box for masonry installation
    The substation consists of:

    - Casing in galvanized steel sheet thickness 8/10 mm with dimensions WxHxD 740x900x110 mm, with wall-mounted      frame in painted galvanized sheet metal (RAL 9010), key lock and adjustable feet in height from 0 to 130 mm
    - Motorized diverter valve DN25 with sanitary priority, 230 Vac power supply, 50/60 Hz
    - Motorized zone valve DN20 4-way, 230 Vac power supply, 50/60 Hz.
    - Differential by-pass valve
    - Filter for collecting impurities DN20
    - Automatic air vent valve
    - Loading / unloading tap with adjustable connection and safety cap
    - DN15 thermostatic mixing valve for sanitary water.
    - Brazed heat exchanger
    - Box for electrical wiring
    - 4 DN20 ball valves.
    - 3 DN20 shutters
    - Priority flow switch for instantaneous production of domestic hot water
    - Wilo Yonos Para RS 25/6 electronic circulator
    - Thermostatic mixing valve

    Main connections: M 3/4 ”ISO 7/1 R

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerEnergy_combibox_floor
  • ProduktfamilieMetering system
  • ProduktgruppeEnergy Combibox Floor
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-12-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)900
  • Breite (mm)740
  • Tiefe (mm)110
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialKupfer
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating, cooling and refrigeration systems
  • Klassifizierung40 05 63
  • Format2014TitelBall Valves
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit