Veröffentlichen Sie Ihre Produkte

etiKa Evo mod. C - Condensing boiler for only heating
Emmeti SPA

etiKa Evo mod. C - Condensing boiler for only heating

Google-Übersetzung,
etiKa Evo Brennwert-Wandkessel nur zum Heizen, sehr energieeffizient und kompakt, garantiert eine hohe Leistung dank seiner breiten Modulation (1:10), die eine bessere Anpassung an alle Systemlösungen ermöglicht. Es zeichnet sich auch durch eine einfache Elektronik, aber mit umfangreichen Einstellmöglichkeiten aus. Hinzu kommt eine hohe Zuverlässigkeit dank des Wärmetauschers aus AISI 316-Stahl, der eine lange Lebensdauer und eine hohe mechanische Leistung garantiert. Der Brennwertkessel etiKa Evo ist in folgenden Ausführungen erhältlich: - X25C mit einer Nennleistung von 24 kW - X30C mit einer Nennleistung von 29 kW Merkmale: - 4-Sterne-Energieeffizienz mit einem Nennertrag von 108 % - Saubere Verbrennung und dazugehörig die schadstoffärmste Klasse (Klasse 6) Warum etiKa Evo wählen? - Energieeinsparung: etiKa Evo ist ein Brennwertkessel, der dank seines hohen Wärmeaustauschs eine Einsparung von 30 % ermöglicht. - Langlebigkeit: etiKa Evo ist ein Brennwertkessel, der dank der Materialien, aus denen er besteht, für eine lange Lebensdauer ausgelegt ist. - Effizienz: verfügt über eine 4-Sterne-Kennzeichnung des Energieniveaus gemäß der Effizienzrichtlinie 92/42 / EWG. - Innovative Technologie: Der Heizkessel verfügt über ein elektronisches System zur Verwaltung aller Sicherheits- und Kontrollfunktionen mit digitaler Messwertanzeige. - Einfache Wartung: Die besondere Geometrie der Brennkammer, der Mikroflammenbrenner und die innere Beschaffenheit sorgen für eine perfekte Verbrennung unter allen Bedingungen und minimieren die Reinigungseingriffe.
Spezifikation
  • Condensing hot water wall-mounted heat generator, heating only or for the production of domestic hot water with separate water heater by means of an external three-way valve (to be supplied separately), with sealed chamber equipped with premixed burner. Continuous power modulation with modulation ratio between minimum power and maximum power 1:10. High efficiency and low polluting emissions of CO and NOx (class 6 ref. UNI EN 15502-1: 2012 + A1: 2015). Energy efficiency in heating: class A. The boiler consists of: - Primary exchanger in stainless steel AISI 316L without welding - Steel burner against corrosion by acid condensate - Pneumatic gas valve - "High modulation" air-gas mixer - Brushless fan - Ionization flame control - Ignition electrode - Flow and return temperature probes - Smoke temperature probe - High efficiency circulation pump (ErP) - Water pressure transducer - Automatic air vent valve and safety valve - Hydraulic filling cock - Expansion vessel nominal capacity 10 liters - Electronic system for managing all safety and control functions, with backlit LCD display and keyboard
Technische Spezifikation
  • ReferenznummeretiKa_Evo_C
  • ProduktfamilieBoilers
  • ProduktgruppeetiKa Evo
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-10-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)736
  • Breite (mm)430
  • Tiefe (mm)250
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialMessing
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kessel
  • IFCClassificationKessel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_08
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBoilers
  • OmniClassNummer23-33 11 13
  • OmniClassTitelCondensing Boilers

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Italien