Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
etiKa Evo mod. K - Instant condensing boiler
Emmeti SPA

etiKa Evo mod. K - Instant condensing boiler

Google-Übersetzung,
Der sofort kondensierende Wandkessel etiKa Evo mit sehr hoher Energieeffizienz und kompakten Abmessungen garantiert eine hohe Leistung dank seiner breiten Modulation (1:10), wodurch er sich besser an alle Systemlösungen anpassen kann. Es zeichnet sich auch durch eine einfache Elektronik, aber mit umfangreichen Einstellmöglichkeiten aus. Hinzu kommt eine hohe Zuverlässigkeit dank des Wärmetauschers aus AISI 316-Stahl, der eine lange Lebensdauer und eine hohe mechanische Leistung garantiert. Der Durchlauf-Brennwertkessel etiKa Evo ist in folgenden Ausführungen erhältlich: - X25K mit einer Nennleistung von 24 kW - X30K mit einer Nennleistung von 29 kW Merkmale: - 4-Sterne-Energieeffizienz mit einem Nennertrag von 108 % - Saubere Verbrennung und Zugehörigkeit in die schadstoffärmste Klasse (Klasse 6) Warum etiKa Evo wählen? - Energieeinsparung: etiKa Evo ist ein Brennwertkessel, der dank seines hohen Wärmeaustauschs eine Einsparung von 30 % ermöglicht. - Langlebigkeit: etiKa Evo ist ein Brennwertkessel, der dank der Materialien, aus denen er besteht, für eine lange Lebensdauer ausgelegt ist. - Effizienz: verfügt über eine 4-Sterne-Kennzeichnung des Energieniveaus gemäß der Effizienzrichtlinie 92/42 / EWG. - Innovative Technologie: Der Heizkessel verfügt über ein elektronisches System zur Verwaltung aller Sicherheits- und Kontrollfunktionen mit digitaler Messwertanzeige. - Einfache Wartung: Die besondere Geometrie der Brennkammer, der Mikroflammenbrenner und die innere Beschaffenheit sorgen für eine perfekte Verbrennung unter allen Bedingungen und minimieren die Reinigungseingriffe.
Spezifikation
  • Condensing hot water suspended heat generator for rapid production of domestic hot water, sealed chamber equipped with premixed burner. Continuous power modulation with modulation ratio between minimum power and maximum power 1:10. High efficiency and low emissions CO and NOx pollutants (class 6 ref. UNI EN 15502-1: 2012 + A1: 2015). Energy efficiency in heating: class A. Energy efficiency in sanitary: class A. Load profile XL. The boiler consists of: - Primary heat exchanger in AISI 316L stainless steel without welding - Steel burner against corrosion by acid condensate - Pneumatic gas valve - "High modulation" air-gas mixer - Brushless fan - Ionization flame control - Ignition electrode - Flow and return temperature probes - Smoke temperature probe - High efficiency circulation pump (ErP) - Water pressure transducer - Automatic air vent valve and safety valve - Hydraulic filling cock - Expansion vessel nominal capacity 10 liters - Electronic system for managing all safety and control functions, with backlit LCD display and keyboard - Frost protection - Motorized 3-way valve as standard - Plate heat exchanger for the rapid production of domestic hot water, 18 plates - Sanitary water flow switch
Technische Spezifikation
  • ReferenznummeretiKa_Evo_K
  • ProduktfamilieBoilers
  • ProduktgruppeetiKa Evo
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-10-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)736
  • Breite (mm)430
  • Tiefe (mm)250
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialMessing
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kessel
  • IFCClassificationKessel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_08
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBoilers
  • OmniClassNummer23-33 11 13
  • OmniClassTitelCondensing Boilers

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Italien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit