Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Floor Control Unit HE High Temperature
Floor Control Unit HE High Temperature
    Emmeti SPA

    Floor Control Unit HE High Temperature

    Google-Übersetzung,

    Bodensteuereinheit, mit 1” Hochtemperatur-Heizungsverteiler

    Wird mit einer M3V-V-Steuergruppe und einem Hochtemperaturverteiler mit zwei oder drei Kreisläufen zum Anschluss von Heizkörpern oder anderen Hochtemperatur-Wärmestrahlern geliefert.

    Spezifikation
    • Floor Control Unit HE High Temperature

      Ways: 2 ÷ 3 

      Technical data:
      - Maximum temperature of primary circuit: 90 °C
      - Maximum pressure: 10 bar
      - Secondary regulation field: 20÷65 °C
      - Mixing valve pressure drop: Kv 2.5
      - Pressure drop with by-pass valve open: Kv max 6

      Topway manifolds:
      - Measurement: 1”
      - Head threads: G 1” F
      - Derivations: M 24x19

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFCU_HE_HT
    • ProduktfamilieRegulation groups
    • ProduktgruppeFCU HE
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2018-06-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_55_70
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater distribution and supply systems
    • Klassifizierung35 20 13.19
    • Format2014TitelHydraulic Manifolds
    • OmniClassNummer23-39 21 13 21
    • OmniClassTitelManifolds
    • CSIUniFormatIICodeD3090
    • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit