Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Gerpex -Type elbow fitting with chromed copper pipe
Emmeti SPA

Gerpex -Type elbow fitting with chromed copper pipe

Google-Übersetzung,

Die Gerpex Emmeti Pressfittings wurden für die Montage mit Presstechnik entwickelt. Dieser Verbindungstyp hat aufgrund seiner extrem einfachen und schnellen Installation einen wachsenden Erfolg erzielt. Die hydraulische und mechanische Abdichtung wird durch das spezielle Passprofil und den doppelten O-Ring gewährleistet. Das Formstück ergibt nach dem Verpressen eine Verbindung mit Eigenschaften höchster Stabilität und Dauerhaftigkeit, die es besonders geeignet für Untergleismontagen machen.


Spezifikation
  • TYPE ELBOW FITTING WITH CHROMED COPPER PIPE

    Technical water fitting (not suitable for sanitary installations). Maximum working temperature 95 ° C and maximum pressure 10 bar. 

    Available sizes 16 X Ø 15 (L 165,5 mm).

Technische Spezifikation
  • Referenznummergerpex_elbow_copper_pipe
  • ProduktfamilieFittings
  • ProduktgruppeGerpex fittings
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-07-18
  • Editionsnummer3
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialKupfer
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Verbindungsstücke
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • UNSPSCNamePlumbing connectors
  • UNSPSCCode40141720
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_52_63_23
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCross-linked polyethylene (PE-X) pipes and fittings
  • OmniClassNummer23-27 43 00
  • OmniClassTitelPipe Fittings
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit