Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Gerpex -Intermediate reducing TEE joint
Emmeti SPA

Gerpex -Intermediate reducing TEE joint

Google-Übersetzung,

Die Gerpex Emmeti Pressfittings wurden für die Montage mit Presstechnik entwickelt. Dieser Verbindungstyp hat aufgrund seiner extrem einfachen und schnellen Installation einen wachsenden Erfolg erzielt. Die hydraulische und mechanische Abdichtung wird durch das spezielle Passprofil und den doppelten O-Ring gewährleistet. Das Formstück ergibt nach dem Verpressen eine Verbindung mit Eigenschaften höchster Stabilität und Dauerhaftigkeit, die es besonders geeignet für Untergleismontagen machen.

Die Pressfittings des Gerpex-Systems entsprechen DM174 (Trinkwassergeeignet / italienisches Gesetz).

Erhältlich in einer Vielzahl von Konfigurationen und Größen.

Spezifikation
  • INTERMEDIATE REDUCING TEE JOINT

     Press fitting for water studied and tested for different types of pressing (B and TH). Equipped with a sleeve ring to check the correct insertion of the pipe in the seat and double EPDM o-rings. Maximum working temperature 95 ° C and maximum pressure 10 bar. 

    Available measures: visit at the website

Technische Spezifikation
  • Referenznummergerpex_intermediate_TEE_reducing
  • ProduktfamilieFittings
  • ProduktgruppeGerpex fittings
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-07-18
  • Editionsnummer3
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Verbindungsstücke
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • UNSPSCNamePlumbing connectors
  • UNSPSCCode40141720
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_52_63_23
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCross-linked polyethylene (PE-X) pipes and fittings
  • OmniClassNummer23-27 43 00
  • OmniClassTitelPipe Fittings
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit