Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
System safery unit
Emmeti SPA

System safery unit

Google-Übersetzung,
Systemsicherheitsgruppe für thermische Systeme
Spezifikation
  • Safety group for heating systems with 3/4" thread "F. The group is composed by: - Manometer Ø 50/4 bar - 1/2 ”M-F 3 bar safety valve - Tecno Varia vent valve Technical data: - Maximum working pressure: 3 bar - Maximum operating temperature: 95 ° C
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerGruppo_Sicurezza_Impianto
  • ProduktfamilieHeating unit components
  • ProduktgruppeComponents
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-12-11
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)100
  • Breite (mm)150
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_80_51_51_67
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPressure meters
  • Klassifizierung22 30 00
  • Format2014TitelPlumbing Equipment
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit