Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Eco Hot Water EQ 3018 ES
Emmeti SPA

Eco Hot Water EQ 3018 ES

Google-Übersetzung,
Eco Hot Water EQ3018 ES Luft-Wasser-Wärmepumpe für die Warmwasserbereitung mit Solarintegration. Eco Hot Water ist der neue von Emmeti vorgeschlagene thermodynamische Warmwasserbereiter, der entwickelt wurde, um nur die Wärme der Luft zu nutzen und sie als erneuerbare Quelle wiederzuverwenden, um das Brauchwasser zu erwärmen. Es handelt sich um eine Wärmepumpe, die eine umweltfreundliche Energiequelle nutzt und somit einen doppelten Vorteil kombiniert: eine erhebliche Reduzierung der Kohlendioxidemissionen in die Umwelt sowie einen geringeren Aufwand für den Stromverbrauch mit einer wirtschaftlichen Einsparung kann bis zu 70 % im Vergleich zum herkömmlichen elektrischen Warmwasserbereiter erreichen. Die Anwendung von Eco Hot Water garantiert die Verfügbarkeit einer erheblichen Menge an Warmwasser für sanitäre Zwecke sowie die Möglichkeit, kleine Räume in heißen Perioden zu kühlen und zu entfeuchten.
Spezifikation
  • Floor Heat Pump for the production of domestic hot water.
    Aisi 316L stainless steel kettle with electric integration resistance and with coil for the connection of solar thermal collectors. Insulation in rigid expanded polyurethane free of CFC and HCFC with average thickness 50 mm. Supplied as standard with two anti-corrosion electronic anodes. Capacity 300 liters.
    Compliant with D.M. 06.04.2004 n. 174 for use with water intended for human consumption.
    Complete with recirculation ring connection and "pressure-temperature" safety device supplied.
    Complies with the European Directive 2014/68/EU "Pressure Equipment", in application of art. 4 paragraph 3 of the same Directive.

    Rotary type compressor positioned on rubber anti-vibration mounts to reduce the transmission of vibrations to the whole system. Refrigerant used R134a. Aluminum condenser exchanger external to the tank. Radial fan. Silver gray casing and ABS front panels. Air inlet and outlet fittings diameter 150 for the optional connection of a ducted system for the extraction of air in the 160-diameter rooms with a total length up to 10 m.
    Backlit "touch screen" control panel to facilitate the settings of the various operating parameters: switching the unit on and off, setting the timer for the operation of the unit within 24 hours, adjusting the water temperature, activating the electric heater and management of the circulator relative to the solar collector circuit through the appropriate probe.

    Technical data:
    - R134a refrigerant fluid (GWP = 1430): 1250 g
    - Maximum working pressure: 7 bar
    - Operating limits on the water / air side: 9 ÷ 60 ° C / -5 ÷ 43 ° C
    - Power supply: 230 Vac - 50 Hz
    - Rated electrical input power from the compressor: 460 W
    - N ° and power electric heaters: 1 x 1,500 W
    - Maximum absorbed power: 2.050 W
    - Maximum absorbed current: 8.92 A
    - IPX1B degree of protection
    - Nominal air flow 400 m³ / h
    - Useful static pressure 40 Pa
    - Connection connections (left side) 3/4 "
    - Dimensions LxHxP 600x1810x670 mm
    - Air duct dimensions: D160
    - Empty weight 122 kg. Weight with water 422 kg

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerHeat_Pump_Eco_Hot_Water_EQ_3018_ES
  • ProduktfamilieHeat Pump
  • ProduktgruppeEco Hot Water EQ 3018 ES
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-02-27
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1810
  • Breite (mm)600
  • Tiefe (mm)670
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialKupfer
  • Entwickelt inChina
  • Hergestellt inChina
  • Nettogewicht (kg)122
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kühlkörper
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_50_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater tanks and cisterns
  • OmniClassNummer23-33 21 00
  • OmniClassTitelChillers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit