Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Heat Pump MIRAI SMI EH1718D3 Three Phase
Emmeti SPA

Heat Pump MIRAI SMI EH1718D3 Three Phase

4.0 von 5 Sternen4.0(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Die hochmodernen Heizungspumpen von EMMETI erfüllen die hohen Anforderungen an Komfort und Wartungskosteneffizienz. MIRAI SMI ist eine Wärmepumpe, die in Japan entwickelt und hergestellt wurde, um die beste Effizienz und Zuverlässigkeit der Klimaanlage sowohl im Sommer als auch im Winter zu gewährleisten. Diese Wärmepumpe vereint Kompaktheit mit Vollständigkeit, da einige Komponenten des thermischen Systems mit der entsprechenden Anpassung bereits in dieser Einheit integriert sind. Seine große Auswahl an möglichen Konfigurationen macht es zum idealen Gerät für den direkten Anschluss an verschiedene Systeme wie: Kühl- und Heizradiatoren, Luftwärmegeräte (Kassetten oder Ventilatoren), Niedertemperaturradiatoren und Wärmetauscher für die Warmwasserbereitung. Dieses neue System erleichtert die Installation und Inbetriebnahme des Systems. Die Art der Versorgung und der extrem reduzierte Verbrauch machen es auch mit den vom Verwalter vorgesehenen normalen Stromversorgungsbedingungen kompatibel, da es für Wohnzwecke bestimmt ist. Das Haus wird einfach und effizient über eine an der Maschine angebrachte Fernbedienung (optional) gesteuert, die dem Benutzer die freie Verwaltung von Betriebszeiten und Temperaturen überlässt und maximalen Komfort und minimalen Stromverbrauch garantiert. Hinzu kommen die typischen Vorteile der Realisierung eines thermischen Systems mit Wärmepumpen, die Möglichkeit, die Räumlichkeiten mit einer einzigen Einheit zu kühlen und zu heizen, eine längere Produktzuverlässigkeit, eine Schonung der Umwelt durch die vollständige Eliminierung der direkten CO2-Emissionen, nein Gebühren für: routinemäßige Wartung, Realisierung von Gaszufuhrsystemen, Ableitung von Verbrennungsprodukten zur Verbesserung der Sicherheit.

Spezifikation
  • MIRAI SMI EH1718D3

    - Sizes: 1024x1418x356 (WxHxD)

    - Power supply: 400V 3N – 50Hz

    - Capacity kW (Heat): 18,6 kW

    - Capacity kW (Cool): 18,3 kW

    - Cop: 4,15

    - EER: 4.30

    - Seasonal space heating energy efficiency class: A++

    - Sound power: 62 dB(A)

    - Refrigerant: R32

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMirai_SMI_3_Phase_S
  • ProduktfamilieHeat Pump
  • ProduktgruppeMirai SMI
  • TypMuster (Modell)
  • Veröffentlichungsdatum2018-03-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1418
  • Breite (mm)1024
  • Tiefe (mm)355
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialMessing
  • Entwickelt inJapan
  • Hergestellt inJapan
  • Nettogewicht (kg)122
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kühlkörper
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_37_04
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir to water heat pumps
  • OmniClassNummer23-33 17 00
  • OmniClassTitelHeat Pumps
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit