Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Modular Firstbox High Temperature
Modular Firstbox High Temperature
Modular Firstbox High Temperature
Modular Firstbox High Temperature
    Emmeti SPA

    Modular Firstbox High Temperature

    Google-Übersetzung,
    Ermöglicht die Erstellung von Systemen mit Hochtemperaturzonen (Heizkörper, Gebläsekonvektoren), indem je nach Bedarf ein oder mehrere Module zusammengebaut werden. Neben dem Standardangebot an vormontierten Boxmodulen sind auch Einzelmodule erhältlich, aus denen Sie das für Ihre Bedürfnisse am besten geeignete Verteilersystem zusammenstellen können. Der Verteiler kann sowohl von links als auch von rechts gespeist werden und die Abzweigungen können entweder nach oben oder nach unten geführt werden. Der den Zonenverteilermodulen vorgeschaltete offene Verteiler trennt den Primärkreislauf hydraulisch von den Sekundärkreisläufen. Die Rückschlagventile an den einzelnen Modulen verhindern Rezirkulation und Wirbelströme, die die Anschlüsse heiß und die Versorgungskreise zu den Pumpenbodensystemen außer Funktion halten. Um die einzelnen Kreise mit gestoppten Pumpen auszuschließen, müssen elektrothermische Köpfe oder Zonenventile direkt an die Verteiler angeschlossen werden. Bei Modulen mit elektronischer Klimaregulierung erfolgt die automatische Verwaltung der einzelnen Niedertemperaturzone durch den Klimaregler, der vom Thermostat gesteuert wird und direkt auf den Stellmotor des Mischventils wirkt und den Zonenkreis bei nicht laufender Umwälzpumpe ausschließt. Durch die Verwendung von Schaltkästen für die Verkabelung der Hoch- und Niedertemperatur-Umwälzpumpen (nicht im Lieferumfang enthalten), die von Zonenthermostaten gesteuert werden, kann der Systembetrieb automatisiert werden.
    Spezifikation
    • Modular distribution system  with circulation pumps and open collector which allows the construction of high temperature zone systems.

      The system consists of:
      - Open collector
      - Distribution manifolds
      - Wilo Yonos PARA RS 25/6 electric circulators
      - Control thermometers
      - Manual air vent valve
      - Loading / unloading taps

      Technical data:
      - Maximum distribution manifold temperature: 90 ° C
      - Maximum pressure: 10 bar
      - Δpmax on the primary circuit: 1 barpmax on the primary circuit: 1 bar

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerModular_Firstbox_H
    • ProduktfamilieDistribution groups
    • ProduktgruppeModular Firstbox
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2018-04-23
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialMessing
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_55_70
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater distribution and supply systems
    • Klassifizierung35 20 13.19
    • Format2014TitelHydraulic Manifolds
    • CSIUniFormatIICodeD3090
    • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit