Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Poker manual  straight for steel pipe
Emmeti SPA

Poker manual straight for steel pipe

Google-Übersetzung,
Die Schürhakenventile werden zum Anschließen und Absperren von Heizkörpern, thermischen Konvektoren und Gebläsekonvektoren verwendet, die mit heißem oder kaltem Wasser oder mit Glykol betrieben werden. Sie können auf jeder Art von Rohr installiert werden: Kupfer-, verzinkte Stahl-, Kunststoff- oder Mehrschichtrohre, unter Verwendung der entsprechenden Dichtungssysteme. Die Schürhakenventile sind in folgenden Ausführungen erhältlich: Manuell, Thermostatisierbar, Thermostatisch – gerade und rechtwinklig mit Kupfer-, PEX-, Mehrschicht-PP-, PB-Anschlussrohr. – Gerade und rechtwinklig mit Anschlussrohr aus Stahl.
Spezifikation
  • Poker manually right-angle valve for steel pipe. Connection: - To radiator: 1/2" M - To steel pipe: 1/2" F Construction: - Valve body made of brass ST UNI EN 12165 CW617N with nickel finish - Collar in brass TN UNI EN 12164 CW614N with nickel finish - Shutter in brass TN UNI En 12164 CW614N - O-ring for shutter steadying in NBR - Rod in brass TN UNI EN 12164 CW614N - O-ring for rod steadying in EPDM - Knob in white ABS RAL 9003 - Nut in brass ST UNI EN 12165 CW617N with nickel finish - Tang in brass TN UNI EN 12164 CW614N with nickel finish - O-ring for tang steadying in NBR Technical data: - Maximum operating pressure: 10 bar - Maximum differential pressure: 6 bar - Maximum operating temperature: +100 °C
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPoker_manually_straight_steel
  • ProduktfamilieValves
  • ProduktgruppePoker
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-01-10
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialABS
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating, cooling and refrigeration systems
  • Klassifizierung35 20 19
  • Format2014TitelHydraulic Valves
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit