Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VMC - RECUPERA MED B - 140
Emmeti SPA

VMC - RECUPERA MED B - 140

Google-Übersetzung,

VMC-Einheit, zweiflutig, mit Herzrückgewinnung, für senkrechte Wandmontage RECUPERA MED B-140

Spezifikation
  • Double flow mechanical ventilation controlled unit (VMC), with heart recovery, for vertical wall installation, BASE version.
    Structure in galvanized sheet, powder-coated in RAL 9010 color, with thermal and acoustic insulation in expanded polypropylene.
    Fans (room air inlet and exhaust air expulsion) with EC "brushless" motor, very high efficiency and equipped with thermal protection and fan, backward curved centrifugal type, dynamically balanced. Silent operation.
    High efficiency heat exchanger, cross flow, in counterflow.
    Fixing bracket for simplified wall mounting.
    N ° 2 filters (external air intake and room air intake), G4 filtration efficiency class, easily removable.
    Automatic antifreeze protection, to prevent the formation of ice on the inlet side of the exchanger.
    Two condensate drain holes, for use depending on the season.
    Integrated by-pass for "free cooling" operation, during the summer season, with manual activation.
    Setting the maximum speed using a special selector (7 levels).
    Single speed operation; at two speeds; three-speed via SEL4xx accessory, which also includes free cooling mode.
    Possibility of operating at variable speed with appropriate "BMS" external home automation system.

    Technical data in accordance with EU Regulation n. 1254/2014

    - Maximum air flow (100%): 256 mc / h
    - Useful static pressure (100%): 100 Pa
    - Power supply 230 V - 50 Hz 1 ~
    - Maximum absorbed electrical power 160 W
    - Degree of protection IPX2
    - Specific energy consumption class A
    - Reference flow 49 l / s
    - Thermal efficiency of heart recovery 80 %
    - Sound power level: 56 dB (A)
    - Operating ambient temperature: 0 to 40 ° C
    - Dimensions LxHxP: 592x610x298 mm
    - Air intakes: De 125 mm
    - Weight 21.4 kg

Technische Spezifikation
  • Referenznummerrecupera_med_B_140
  • ProduktfamilieVMC
  • ProduktgruppeRecupera MED
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-02-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)21.4
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Wärmerückgewinnung
  • UNSPSCNameFans
  • UNSPSCCode40101604
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_29
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFans
  • Klassifizierung23 34 00
  • Format2014TitelHVAC Fans
  • OmniClassNummer23-33 31 19
  • OmniClassTitelFans
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit