Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Storage tank Comfort S
Emmeti SPA

Storage tank Comfort S

Google-Übersetzung,
Die Warmwasserspeicher eignen sich für die Versorgung von Wohnungen mit autonomen oder zentralen Systemen, Hotels, Gemeinden, Sportanlagen und im Allgemeinen allen Systemen, in denen unregelmäßig Brauchwasser entnommen wird. Emmeti Warmwasserbereiter bestehen aus einem Tank, einem oder mehreren festen Registern oder einem oder mehreren Flanschen, denen die gleiche Anzahl von Registern mit entsprechenden Ergänzungssätzen hinzugefügt werden kann. Die Möglichkeit, eine oder mehrere Spulen unterschiedlicher Leistung zu installieren, ermöglicht die Nutzung traditioneller und alternativer Wärmequellen, auch begrenzter Wärmequellen wie Solarenergie. Konstruktion: Emmeti-Akkumulatoren werden aus Carbon S235JR mit durch Tiefziehen gerundeter Bodenfläche hergestellt. Die Tanks werden mit Präzisionsautomaten zusammengebaut und mit Endlosgewinde in Argonatmosphäre und CO2 mit Kopfkupplung verschweißt. Konformität: Emmeti Akkumulationskessel, Akkumulationstanks und Wärmetauscher erfüllen die Anforderungen der Richtlinie 2014/68/UE PED „Druckgeräte“ in Geräten nach Art. 4 Anhang 3 der oben genannten Richtlinie, zur Verwendung mit warmem oder kaltem Wasser.
Spezifikation
  • Storage tank Comfort S are suitable for the production of sanity hot water,
    Costruction in carbon steel S235JR (Fe 360 B),
    Organic enamelling (tratment with thermosetting resins),
    Insulation in flexible polyester, thickness 100 mm, with SKY covering in PVC grey color.

    Technical data storage tank:
    - Maximum operatig pressure: 6 bar
    - Maximum operating temperature: 70 °C
    - Testing pressure: 9 bar

    Comfort S tanks are supplied with 3 closing flange DN 290 installed .

    Available models: 1500; 2000; 3000

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerStorage_Tank_Comfort_S
  • ProduktfamilieAccumulation tank
  • ProduktgruppeComfort S
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-02-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialPolyester
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_50_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater tanks and cisterns
  • OmniClassNummer23-31 29 13
  • OmniClassTitelHot Water Tank Heaters
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit