Veröffentlichen Sie Ihre Produkte

Inertial tank EB
Emmeti SPA

Inertial tank EB

Google-Übersetzung,

Die EB-Tanks wurden entwickelt, um mehr im Heizsystem vorhandene Energiequellen zu integrieren, zum Beispiel: Wärmepumpe, thermisches Solarpanel, Gasboiler usw.

Die EB werden in Carbon S235JR mit durch Tiefziehen gerundeter Unterseite gefertigt. Die Tanks werden mit Präzisionsautomaten zusammengebaut und mit Endlosgewinde in Argonatmosphäre und CO2 mit Kopfkupplung verschweißt.

Emmeti-Speicherkessel, Speichertanks und Wärmetauscher erfüllen die Anforderungen der Richtlinie 2014/68/UE PED „Druckgeräte“ in Geräten nach Art. 4 Anhang 3 der oben genannten Richtlinie, zur Verwendung mit warmem oder kaltem Wasser.

Spezifikation
  • The EB tanks are suitable for the production hot or cold technical water from different sources of energy, for example: heat pump, thermal solar panel, gas boiler, etc.
    - A heating water tank made of internally painted S235JR and provided with rigid thermal insulation, covered by a grey colored PVC mantel, 70    mm thickness injected polyurethane;
    - Lower fixed serpentine for solar panel connection;
    - Finned cooper serpentine fot the fast production of DHW, integrated with the appopriate fixing flange.

    Features:
    - Hydraulic compensator
    - Heating solar integration
    - Condensation boiler integration
    - Heat pump eventual integration
    - Wood burner eventual integration 
    - Stratification with hydraulic chimney
    - Instantaneous domestic water production
    - Complete hygiene
    - Long duration

    Tank dimensional data (EB300-S15-AS50):
    - Total capacity: 267 liters
    - Height with insulation: 1630 mm
    - Ø with insulation: 640 mm
    - Empty weight: 130 kg

    Tank dimensional data (EB500-S15-AS50):
    - Total capacity: 467 liters
    - Height with insulation: 1680 mm
    - Ø with insulation: 790 mm
    - Empty weight: 150 kg

    Sanitary exchanger tecnical data:
    - Exchanger surface: 5 m²
    - Exchanger water content: 3,5 liters
    - Upper heat exchanger nominal flow rate: 4,3 m³/h
    - Upper heat exchanger pressure drop (referred to nominal flow rate): 4400 mbar
    - Maximum operating pressure of exchanger: 10 bar
    - Testing pressure: 15 bar

    Available models: EB300 S15 AS50 / EB500 S18  AS50

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerStorage_Tank_EB
  • ProduktfamilieAccumulation tank
  • ProduktgruppeEB
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-02-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialPolyurethan
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_50_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater tanks and cisterns
  • OmniClassNummer23-31 29 13
  • OmniClassTitelHot Water Tank Heaters
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit