Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tank in Tank with 1 fixed exchanger
Emmeti SPA

Tank in Tank with 1 fixed exchanger

Google-Übersetzung,

Die Tank-in-Tank-Wasserkocher von Emmeti sind ein System aus Doppelspeichern für Brauchwarmwasser und technisches Wasser zum Heizen. Sie sind ideal für Systeme, in denen alternative Energiequellen genutzt werden können.

Die Kessel bestehen aus S235JR-Kohlenstoffstahl mit tief geformten Böden. Die Montage erfolgt mit automatischen Präzisionsgeräten und kontinuierlichem Drahtschweißen in Argon- und CO2-Atmosphäre mit Kopfkupplungen.

Emmeti Boiler und Lagertanks, Tanks und Schlangen entsprechen der Richtlinie 2014/68 / EU PED „Druckgeräte“ in Anwendung von Artikel 4 Absatz 3 dieser Richtlinie für die Verwendung von heißem oder gekühltem Wasser.

Spezifikation
  • Combined storage tank for heating water and domestic hot water, equipped with a fixed coil in a lower position.
    S235JR steel construction (Fe 360B).
    Insulation with a flexible polyester mantle, 100 mm thickness.
    SKY PVC coating in GRAY color coupled with the flexible polyester layer.
    Complies with the European Directive 2014/68 / EU "Pressure Equipment", in application of art. 4 paragraph 3 of the same Directive.
    Internal accumulation of vitrified sanitary water, with advanced corrosion protection by anode and magnesium according to the provisions of the D.M. 21.03.1973 and subsequent updates.

    General technical data:

    Model 600 N
    - Total capacity: 640 liters.
    - Domestic hot water capacity: 170 liters
    - Technical water capacity: 470 liters
    - Height: 1710 mm Diameter with insulation: 950 mm. Empty weight: 184 kg.

    Model 1000 N
    - Total capacity: 830 liters.
    - Domestic hot water capacity: 220 liters
    - Technical water capacity: 610 liters
    - Height: 1985 mm. Diameter with insulation: 990 mm. Empty weight: 215 kg.

    Technical data of the heating side tank
    - Maximum working temperature: 95 ° C.
    - Maximum working pressure: 4 bar.
    - Test pressure: 4.5 bar.
    - Suitable for each with water-glycol mixture.

    Technical data exchanger (fixed coil)

    Model 600 N
    - Serpentine with a surface of 2.5 square meters.
    - Maximum working temperature: 110 ° C.
    - Maximum working pressure: 10 bar.
    - Test pressure: 15 bar.

    Model 1000 N
    - Serpentine with a surface of 3 square meters.
    - Maximum working temperature: 110 ° C.
    - Maximum working pressure: 10 bar.
    - Test pressure: 15 bar.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerStorage_Tank_in_Tank_1_Exchanger
  • ProduktfamilieAccumulation tank
  • ProduktgruppeTank in Tank
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-02-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialPolyester
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_50_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater tanks and cisterns
  • OmniClassNummer23-31 29 13
  • OmniClassTitelHot Water Tank Heaters

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Italien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit