Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tank in Tank with 2 fixed exchangers
Emmeti SPA

Tank in Tank with 2 fixed exchangers

Google-Übersetzung,

Die Tank-in-Tank-Wasserkocher von Emmeti sind ein System aus Doppelspeichern für Brauchwarmwasser und technisches Wasser zum Heizen. Sie sind ideal für Systeme, in denen alternative Energiequellen genutzt werden können.

Die Kessel bestehen aus S235JR-Kohlenstoffstahl mit tief geformten Böden. Die Montage erfolgt mit automatischen Präzisionsgeräten und kontinuierlichem Drahtschweißen in Argon- und CO2-Atmosphäre mit Kopfkupplungen.

Emmeti Boiler und Lagertanks, Tanks und Schlangen entsprechen der Richtlinie 2014/68 / EU PED „Druckgeräte“ in Anwendung von Artikel 4 Absatz 3 dieser Richtlinie für die Verwendung von heißem oder gekühltem Wasser.

Spezifikation
  • Combined storage tank for heating water and domestic hot water, equipped with two fixed coils, respectively in lower and upper position.
    S235JR steel construction (Fe 360B).
    Insulation with a flexible polyester mantle, 100 mm thickness.
    SKY PVC coating in GRAY color coupled with the flexible polyester layer.
    Complies with the European Directive 2014/68 / EU "Pressure Equipment", in application of art. 4 paragraph 3 of the same Directive.
    Internal accumulation of vitrified sanitary water, with additional corrosion protection by magnesium anode and food suitability according to the provisions of the D.M. 21.03.1973 and subsequent updates.

    General technical data:

    Model 600 N
    -Total capacity: 640 liters.
    -Domestic hot water capacity: 170 liters
    -Technical water capacity: 470 liters
    -Height: 1710 mm Diameter with insulation: 950 mm. Empty weight: 184 kg.

    Model 1000 N
    -Total capacity: 830 liters.
    -Domestic hot water capacity: 220 liters
    -Technical water capacity: 610 liters
    -Height: 1985 mm. Diameter with insulation: 990 mm. Empty weight: 215 kg.

    Technical data of the heating side tank
    -Maximum working temperature: 95 ° C.
    -Maximum working pressure: 4 bar.
    -Test pressure: 4.5 bar.
    -Suitable for operation with water-glycol mixture.

    Technical data exchangers (fixed coils)

    Model 600 N
    -Lower Serpentine with a surface of 2.5 square meters.
    -Upper serpentine with a surface of 1.5 square meters.
    -Maximum working temperature: 110 ° C.
    -Maximum working pressure: 10 bar.
    -Test pressure: 15 bar.

    Model 1000 N
    -Lower Serpentine with a surface of 3.0 square meters.
    -Upper serpentine with a surface of 2.0 square meters.
    -Maximum working temperature: 110 ° C.
    -Maximum working pressure: 10 bar.
    -Test pressure: 15 bar.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerStorage_Tank_in_Tank_2_Exchanger
  • ProduktfamilieAccumulation tank
  • ProduktgruppeTank in Tank
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-02-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialPolyester
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_50_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater tanks and cisterns
  • OmniClassNummer23-31 29 13
  • OmniClassTitelHot Water Tank Heaters
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit