Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Puffer accumulation tank with fixed heat exchanger
Emmeti SPA

Puffer accumulation tank with fixed heat exchanger

Google-Übersetzung,
Puffer für die Speicherung von technischem Wasser mit Austauschschlange zur Unterstützung des Systems mit: Boiler, Holzkessel, Heizofen, Kaminen und anderen Energiequellen. Die Puffer bestehen aus S235JR-Kohlenstoffstahl mit tief geformten Böden. Die Montage erfolgt mit automatischen Präzisionsgeräten und kontinuierlichem Drahtschweißen in Argon- und CO2-Atmosphäre mit Kopfkupplungen. Emmeti Boiler und Lagertanks, Tanks und Schlangen entsprechen der Richtlinie 2014/68 / EU PED „Druckgeräte“ in Anwendung von Artikel 4 Absatz 3 dieser Richtlinie für die Verwendung von heißem oder gekühltem Wasser.
Spezifikation
  • Storage tank puffer with fixed coil.
    Storage tank for heating water, equipped with a fixed coil in the lower tubular position.
    S235JR steel construction (Fe 360 B).
    Insulation with a flexible polyester mantle, 100 mm thickness.
    SKY PVC coating in GRAY color coupled with the flexible polyester layer.

    Tank technical data:
    - Maximum working temperature: 95 ° C.
    - Maximum working pressure: 6 bar.
    - Suitable for operation with water-glycol mixture.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerStorage_Tank_Puffer_Heat_Exchanger
  • ProduktfamilieAccumulation tank
  • ProduktgruppePuffer
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-02-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialPolyester
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_50_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater tanks and cisterns
  • OmniClassNummer23-31 29 13
  • OmniClassTitelHot Water Tank Heaters
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit