Veröffentlichen Sie Ihre Produkte

Straight manually H valves
Emmeti SPA

Straight manually H valves

Google-Übersetzung,

Mit diesen Ventilen können die Heizkörperventile an das Heizwassersystem angeschlossen werden. Der Anschluss hat standardmäßig einen Abstand von 50 mm zwischen Vor- und Rücklauf. Die Kühlerabsperrung ist über den eingebauten Absperrmechanismus möglich. Erhältlich sind die gerade Version und die 90°-Version.

Spezifikation
  • Straight manually H valves 3/4” x 3/4" can be used to connect the radiator valves to the heating water system.

    Costruction:
    - Body made brass UNI EN 12165 CW617N with nickel finish
    - Shutter in brass UNI EN 12164 CW614N with nickel finish
    - O-Ring for shutter steadying in EPDM
    - O-Ring in EPDM
    - Brass ring UNI EN 12164 CW614N with nickel finish
    - Flanged brass ring UNI EN 12164 CW614N
    - Nut in brass UNI EN 12165 CW617n nichel finish

    Technical data:
    - Takeoffs: 50 mm
    - Maximum operating pressure: 10 bar
    - Maximum differential pressure: 6 bar
    - Maximum operating temperature: 100 °C
    - Connections to the plants: 3/4" Eurocono

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerStraight_H_Valves
  • ProduktfamilieValves
  • ProduktgruppeH valves
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-01-18
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameHydraulic valves
  • UNSPSCCode40141608
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating, cooling and refrigeration systems
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit