Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SINTESI thermostat
Emmeti SPA

SINTESI thermostat

Google-Übersetzung,

Elektronischer Touchscreen-Thermostat mit Hintergrundbeleuchtung für die Wandmontage zur Regulierung der Raumtemperatur sowohl im Innen- als auch im Außenbereich
Heizbetrieb (Winter) und Klimabetrieb (Sommer).
Die Tastatur besteht aus zwei Symbolen, die sich unten auf dem berührungsempfindlichen Display (Touchscreen) befinden. Erhältlich in Versionen mit Netz- oder Batteriebetrieb.

Spezifikation
  • Backlit electronic touch screen thermostat with wall installation, designed for adjusting the room temperature both in heating mode (winter) and in air conditioning mode (summer). The keyboard consists of two icons located at the bottom of the touch sensitive display (touch screen). Technical data: Fixing: to the wall or to cover on a standard 503 box Operating modes: summer / winter / off Type of regulation: ON / OFF or proportional Differential: 0.1 ÷ 1 ° C Settable setpoint: 2 ÷ 50 ° C Measured temperature resolution: 0.1 ° C Measurement accuracy: 0.5 ° C Antifreeze temperature (excludable): 1 ÷ 50 ° C Keypad lock with password to prevent changes by unauthorized persons Operating temperature: 0 ÷ 50 ° C Storage temperature: -10 ÷ 65 ° C Operating humidity: 20% ÷ 90% RH non condensing Degree of protection: IP40 Delegated Regulation (EU) n. 811/2013; annex IV-3: - Class of the temperature control device: Class 4; Class IV - Contribution of the temperature control device to seasonal space heating energy efficiency in%: 2% Electrical data: Power supply: 230Vac (-15% ÷ + 10%) 50 / 60Hz, maximum consumption: 6 VA / 230Vac or 2 x 1,5 V battery Touch screen with multicolor backlight (can be deactivated) Relay capacity at 250 Vac: 5 A
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerThermostat_SINTESI
  • ProduktfamilieTemperature Controls
  • ProduktgruppeSintesi
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-10-27
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)85
  • Breite (mm)125
  • Tiefe (mm)26
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Bedienpanele - Thermostate
  • Klassifizierung23 09 00
  • Format2014TitelInstrumentation and Control for HVAC
  • OmniClassNummer23-27 15 23
  • OmniClassTitelHVAC Controls
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit