Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TM3-R Mixing Unit
Emmeti SPA

TM3-R Mixing Unit

Google-Übersetzung,

TM3 ist für den Fußbodenheizungsmarkt konzipiert. Die Regelgruppe umfasst die Zirkulationsgruppe und ein Mischventil mit Sondenfernauslösung, um einen Temperaturbereich zwischen 20 – 70 °C zu erreichen. Es enthält einen Kv-Boost für größere Systeme. Kompatibel mit Topway-Kollektoren mit 210-mm-Zentren. Beinhaltet 1 "M-Verbindungspunkte mit Stützringen und 1" M-Vor- und Rücklaufanschlüsse.

Verfügbare Größen: 2÷12 Wege

Spezifikation
  • Technical data:

    - Max temperature for primaty circuit: 90 °C
    - Max operating pressure: 6 bar
    - ΔP max for primaty circuit: 1 bar
    - Secondary range: 20 – 65 °C (fixed-point regulation)
    - Thermal power exchangeable ΔT 7°C, ΔP useful 0,25 bar
    - Fixed-point regulation: 10 kW by-pass position 0
    - Fixed-point regulation: 12.5 kW by-pass position 5
    - Pressure drop with by-pass valve position 5: Kvmax=4,8
    - Mixing valve pressure drop (climatic regulation): Kv 4
    - Thermometer scale: 0 - 80 °C
    - Head threads of Mixing group: 1” Female 
    - Head threads of Topway manifolds: G 1" Female
    - Topway manifolds takeoffs threads: 24x19 tekeoffs 50 mm

    Construction:
    - Nr. 1 flow bar for floor heating system with flow meter
    - Nr. 1 return bar for floor heating system set up to take thermoelectric heads
    - Nr. 2 brackets for fixing manifolds
    - Housing for thermostat safety probe
    - Nr. 1 mixing valve thread M30x1,5 set up to thermoelectric head with immersion probe from 20 to 65 °C 
    - Nr. 1 adjusting valve and by-pass (fixed-point adjustment) - nr. 1 housing for return probe (climatic regulation);
    - Nr. 1 Wilo Yonos PARA RS 25/6 circulator pump with cable
    - Nr. 1 housing for temperature flow probe
    - Nr. 1 control thermometer from 0 to 80 °C
    - Nr. 1 automatic bleed valve 1/2"
    - Nr. 1 thermostatic head with immersion probe from 20 to 65 °C 
    - Nr. 1 check valve
    - Nr. 2 fill and discharge adjustable bibcocks with safety plug

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerTM3R_Mixing_Unit
  • ProduktfamilieRegulation Group
  • ProduktgruppeTM3-R
  • TypMuster (Modell)
  • Veröffentlichungsdatum2018-06-16
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_55_70
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater distribution and supply systems
  • Klassifizierung35 20 13.19
  • Format2014TitelHydraulic Manifolds
  • OmniClassNummer23-39 21 13 21
  • OmniClassTitelManifolds
  • CSIUniFormatIICodeD3090
  • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit