Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Topway R
Emmeti SPA

Topway R

Google-Übersetzung,
Der Topway-Stangenverteiler ist mit seiner Vielzahl an Komponenten und Zubehör die perfekte Lösung für aktuelle Anforderungen der Systemtechnik. Es bietet flexible Lösungen für verschiedene Systemkonfigurationen. Dieser Verteiler ermöglicht es, die Temperatur in jedem Raum durch die Installation von elektrothermischen Stellantrieben einzustellen, um jeden Kreis automatisch mit einem Thermostat zu steuern. Besonderes Augenmerk wurde auf Schnelligkeit und einfache Installation gelegt. Alle Teile lassen sich problemlos miteinander kombinieren. Die Einstellung und Kontrolle erfolgt präzise über bereits im Verteiler eingebaute Durchflussmessgeräte. Die Leistungsmerkmale des Produkts zusammen mit seinem hohen Qualitätsniveau, das durch die verwendeten Materialien und die anspruchsvollen Produktionskontrollen sichergestellt wird, machen es auf Dauer zuverlässig und funktionsfähig, reduzieren den Wartungsaufwand und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen. Topway-Verteiler werden vor dem Verpacken zu 100 % getestet.
Spezifikation
  • Pre - assembled distribution manifold nickel – plated, 24x19 takeoffs (flow and return) suitable for the hydronic distribution of radiators and fancoils.

    The Topway manifold are supplied together with:
    - Manual adjustment valves set up to take thermo-electric heads
    - Nr.2 blind nipples 1” or 1"1/4 complete with o-ring
    - Nr.2 support dual dimension 1” or 1"1/4

    Technical data:
    - Maximum temperature with lockshields: 110°C
    - Maximum pressure with lockshields: 10 bar
    - Head thread: G 1” or 1"1/4
    - Outlets thread: M 24 x 19
    - Takeoffs: 50 mm
    All Topway manifold distribution headers and accessories are nickel plated / brass. 

    Seals in EPDM
    Brass header retrieved through a bar drawing process TN UNI EN 12168 CW614N.
    Available sizes: 2÷12 way for 1" and 4÷12 way for 1"1/4

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerTopway_R_manifold
  • ProduktfamilieManifold
  • ProduktgruppeTopway
  • TypMuster (Modell)
  • Veröffentlichungsdatum2018-07-01
  • Editionsnummer4
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • UNSPSCNameRadiators
  • UNSPSCCode40101801
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_73
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRadiators
  • Klassifizierung23 82 29
  • Format2014TitelRadiators
  • OmniClassNummer23-39 21 13 21
  • OmniClassTitelManifolds
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit