Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Topway S
Emmeti SPA

Topway S

Google-Übersetzung,
Der Topway-Stangenverteiler ist mit seiner Vielzahl an Komponenten und Zubehör die perfekte Lösung für aktuelle Anforderungen der Systemtechnik. Es bietet flexible Lösungen für verschiedene Systemkonfigurationen. Dieser Verteiler ermöglicht es, die Temperatur in jedem Raum durch die Installation von elektrothermischen Stellantrieben einzustellen, um jeden Kreis automatisch mit einem Thermostat zu steuern. Besonderes Augenmerk wurde auf Schnelligkeit und einfache Installation gelegt. Alle Teile lassen sich problemlos miteinander kombinieren. Die Einstellung und Kontrolle erfolgt präzise über bereits im Verteiler eingebaute Durchflussmessgeräte. Die Leistungsmerkmale des Produkts zusammen mit seinem hohen Qualitätsniveau, das durch die verwendeten Materialien und die anspruchsvollen Produktionskontrollen sichergestellt wird, machen es auf Dauer zuverlässig und funktionsfähig, reduzieren den Wartungsaufwand und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen. Topway-Verteiler werden vor dem Verpacken zu 100 % getestet.
Spezifikation
  • Topway S - stainless steel distributio manifolds , 24x19 takeoffs (flow and return) and 3/4" eurocone takeoffs (flow and return) with flow meters The Topway manifold are supplied together with: - Lockshields with flow meters included on inlet (0÷4 l/min) - Manual adjustment valves set up to take thermo-electric heads - Nr.2 blanking plugs 1” complete with o-ring seal - Nr.2 water drain valves 1/2” - Nr.2 air vent 1/2" with bleed (lateral + manual) - Nr.2 double metal holders 1” Technical data: - Stainless steel AISI 304 manifolds with a higt nickel content and cooper-free for incresed corrosion resistance - Seals: peroxide EPDM o-rings - Maximum temperature with flow meters: 90°C - Maximum pressure with flow meters: 6 bar - Head thread: G 1” F - Outlets thread: M 24x19 – 3/4" Eurocone - Takeoffs: 50 mm Advantages: - High resistance material: stainless steel AISI 304 (Brushed finish) for safer use and greater durability - Fixing support supplied - Automatic air vent valves Available sizes: 2÷12 ways
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerTopway_S
  • ProduktfamilieManifold
  • ProduktgruppeTopway
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-07-01
  • Editionsnummer3
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • IFCClassificationStrömungsverteiler
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_55_70
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater distribution and supply systems
  • OmniClassNummer23-39 21 13 21
  • OmniClassTitelManifolds
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit