Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Plenum in galvanised sheet metal 300 x 100 mm, 2 x DN 75 rear coupling, for combinations with linear grille or perforated grille
Emmeti SPA

Plenum in galvanised sheet metal 300 x 100 mm, 2 x DN 75 rear coupling, for combinations with linear grille or perforated grille

Google-Übersetzung,
Rechteckiges Plenum für Zu- oder Abluft, aus verzinktem Stahlblech, weiß lackiert. Für Kombination Lineargitter oder Lochblech vorgesehen. Rechteckrost 300 x 100 mm mit 2 Rückkupplungen DN 75.
Technische Spezifikation
  • Referenznummervmc_plenum_07815830
  • ProduktfamilieVMC
  • ProduktgruppePlenum & Terminals
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-01-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)100
  • Breite (mm)300
  • Tiefe (mm)162.2
Verwandt
  • HauptmaterialSheet metal
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
  • UNSPSCNameAir circulation and parts and accessories
  • UNSPSCCode401016
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_65
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVentilation and air conditioning systems
  • OmniClassNummer23-33 00 00
  • OmniClassTitelHVAC Specific Products and Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD3090
  • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Italien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit